- Max. flöde
- 73 m³/h
- Vätsketemperatur
- -10 .. 110 °C
- Max. tryck
- 19 m
- p max.
- 16 bar
Få full kontoll och övervakning med med MAGNA-seriens intelligenta lösningar
När du behöver en stor cirkulationspump är MAGNA3 rätt pumpserie för jobbet. Dessa cirkulationspumpar erbjuder dig den idealiska lösningen, oavsett om du tittar på ett utbytesjobb eller om du vill uppnå optimal energieffektivitet i en ny byggnad. MAGNA-serien erbjuder en mängd intelligenta lösningar som hjälper dig när du behöver den mest avancerade övervakningen eller om du bara vill få de enklare installationsuppdragen utförda snabbt. Du hittar alltid en MAGNA som passar dina behov.
Se vad kunderna säger om detta produktsortiment
När Grundfos ingår i lösningen får du minskad energiförbrukning, ökad komfort och oöverträffad driftsäkerhet. Läs våra kunders egna berättelser om hur de dragit nytta av Grundfos intelligenta och energieffektiva lösningar.
Bli expert på bara några klick
Spara värdefull tid i ditt dagliga arbete genom att förbättra dina kunskaper, ditt "know-how" och ditt företag med vår kunskaps och utbildningsportal ECADEMY.
Klicka på en kurs nedan för att starta utbildningen.
Är du intresserad av att förbättra dina produktkunskaper?
Läs mer om de senaste studierna kring pumpar och system, var du kan använda Grundfos pumplösningar och hur man kan uppnå bästa prestanda, eller sök efter specifikt utbildningsmaterial, artiklar, dokument, videor och mycket mer som gynnar din lösning.
Select your product
Tjänster
Serviceerbjudanden under val, installation, drift och utbyte av pumpar.
Vad kan vi hjälpa dig med?
Grundfos erbjuder en mängd olika tjänster som utvecklats för att hjälpa dig att få ut mesta möjliga av din pumpinvestering. Kontakta oss för att få veta mer.