ALPHA2 för värme och tappvarmvatten

Grundfos ALPHA2 - den bästa har blivit ännu bättre

ALPHA2 revolutionerede marknaden för små cirkulationspumpar när den introducerades för några år sedan. Nu har Grundfos än en gång utrustat pumpen med nya funktioner som höjer energieffektiviteten och driftsäkerheten ytterligare. Utseendemässigt liknar nya ALPHA2 sin föregångare, men innuti pumpen finns flera nya funktioner som ger villaägaren en ännu mer driftsäker och energisnål lösning än tidigare.

Läs mer om ALPHA2 här

 

ALPHA2

De nya funktionerna

Grundfos ALPHA2 har utrustats med 4 nya funktioner för bättre driftsäkerhet och energieffektivitet.

 

Pålitlig igångkörning: Skakar loss eventuella föroreningar innan pumpen startar inför en ny uppvärmningssäsong

Sommarläge: Anpassar pumpens prestanda till den högre utetemperaturen sommartid, vilket innebär extra hög energieffektivitet för din kund

Magnetitbeständighet: Ser till att inga små metallbitar fastnar i pumpens vitala delar och gör därmed pumpen mindre sårbar för haveri

Torrkörningsskydd: Ser till att pumpen aldrig körs utan vätska i systemet

 

Ladda ned broschyrblad på ALPHA2 här

 

ALPHA2 - marknadens energisnålaste cirkulationspump

I Ecademy-modulen ALPHA2 lär du dig allt du behöver veta om denna klassiska lilla cirkulationspump – från fördelar och funktioner till installation och olika reglertyper.

Gå till Ecademy

Banbrytande injustering av radiatorer och golvärme med nya ALPHA3

Grundfos ALPHA3-system för snabb och enkel injustering av värmesystem säkerställer bättre inomhusklimat och värmeekonomi för dina kunder. En pump, en reader och en app är allt som behövs.

Läs mer här

Uppvärmning

Fler användnings-områden

Vi har lösningar för alla pump-applikationer i hemmet och för trädgården.

 

Se vårt kompletta program här

Grundfos Product Center

Vilken pump ska du välja?