COMFORT för tappvarmvatten

COMFORT

Varmt vatten direkt. Prova COMFORT!

COMFORT-pumpen ger nöjda kunder. Funktionen AUTOADAPT kan reducera energiförbrukningen för driften av pumpen med upp till 97 % jämfört med äldre cirkulationspumpar. Och eftersom varmvattnet kommer direkt reducerar denna lättinstallerade pump samtidigt vattenförbrukningen.

 

Ladda ned broschyblad på COMFORT här

Läs mer om COMFORT här

Prova Ecademy och bli en expert på tappvarmvattensystem

Testa  våra kostnadsfria utbildningsmoduler, t ex COMFORT, och bli expert i ämnen som fördelar för husägare, funktionen AUTOADAPT samt installation och driftsättning. Klicka på filmen och få en försmak på vad Ecademy har att erbjuda.

Se filmen här

Fler COMFORT-moduler på Ecademy

Grundfos COMFORT är vår produktserie för tappvarmvattensystem.  Ecademy har flera kurser i ämnet. Bland annat kan du titta närmare på VVC-pumpen och den avancerade teknik den bygger på.

Gå till Ecademy

STOPPA SLÖSERIET MED VATTEN

STOPPA SLÖSERIET MED VATTEN

Beräkna hur mycket vatten som slösas bort medan du väntar på varmt vatten med rätt temperatur i duschen eller från kranen.

Se mer här