ALPHA-serien

Titta på den nya filmen om hur man använder ALPHA3, och lär dig mer om nästa generation cirkulationspumpar från Grundfos

Det finns en ALPHA-pump för varje bostad – oavsett om din kund vill ha det allra bästa eller kan tänka sig en enklare lösning. Oavsett vilken modell som väljs, går installationen snabbt och enkelt samtidigt som högsta möjliga kvalitet garanteras. Nedan kan du utforska sortimentet närmare, för att hitta rätt alternativ till nästa projekt.

VÄLJ RÄTT ALPHA FÖR JOBBET

VÄLJ RÄTT ALPHA-PUMP

ALPHA1

Det enkla alternativet

Läs mer Go back

ALPHA2

Det effektiva alternativet

Läs mer Go back

ALPHA3

Det intelligenta alternativet

Läs mer Go back

ALPHA1

Det enkla alternativet

ALPHA1 - det enkla alternativet

Grundfos ALPHA1 är ett enkelt och prisvärt alternativ för nästan alla värmesystem och ett förstahandsval vid pumpbyte. ALPHA1, som har ett något enklare gränssnitt, är konstruerad för att ge en trygg och pålitlig drift år efter år.

ALPHA2

Det effektiva alternativet

ALPHA2 - det effektiva alternativet

Grundfos ALPHA2 är det effektiva alternativet för nästan alla värmesystem. Ett avancerat motorsystem och möjlighet till hydronisk injustering av värmesystem med appen GO Balance ger energibesparingar direkt.

ALPHA3

Det intelligenta alternativet

ALPHA3 - det intelligenta alternativet

Grundfos ALPHA3 är det intelligenta alternativet för nästan alla värmesystem. Använd appen Grundfos GO Remote för att styra pumpen och övervaka driftsparametrar och pumpens prestanda direkt från din smartphone.

VÄLJ RÄTT ALPHA-PUMP FÖR JOBBET

 

Att välja rätt ALPHA-pump är enklare än någonsin. Hitta rätt pump för jobbet här eller ladda ned och skriv ut pumpguiden för att alltid ha den med dig när du är på språng.

Felsökning: Högljudd pump

Felsökning: Blockerad rotor

Felsökning: Oljud i systemet

ALPHA3: The pump that speaks your language

ALPHA3: Den första cirkulationspumpen från Grundfos med Bluetooth

ALPHA3 är nästa generations cirkulationspumpar. Med appen Grundfos GO Remote kan ALPHA3 nu styras direkt via din smartphone eller surfplatta. Den har även en inbyggd funktion för att snabbt och enkelt kunna utföra hydronisk injustering av värmesystem. . 

Läs mer

Ladda ner produktbladet

ALPHA2: Hydronic balancing like an Alpha

ALPHA2: Nu även med hydronisk injustering

ALPHA2 erbjuder marknadsledande energieffektivitet med flera driftsformer och nu även enkel flödesbaserad hydronisk injustering med appen Grundfos GO Balance och verktyget ALPHA Reader*. GO Balance vägleder dig genom varje steg i processen, vilket sparar tid och underlättar dokumentation

* ALPHA Reader och smartphones är tillbehör och ingår inte tillsammans med ALPHA2.

Läs mer

Ladda ner produktbladet

ALPHA1

ALPHA1: Svaret på nästan alla utbytesjobb

Vår universella pump för uppgradering och utbyte. ALPHA1 är ditt förstahandsval vid utbytesjobb där allt som behövs är en pålitlig, energioptimerad och bekymmersfri cirkulationspump. Skanna bara den gamla pumpen med appen Grundfos GO Replace för att se om den kan ersättas med ALPHA1.

Läs mer

Ladda ner produktbladet

Be ready for every circulator job

Populära kurser för våra ALPHA-pumpar

Vill du lära dig mer om alla ALPHA-pumpar? Gå då till Grundfos Ecademy där vi har samlat all kunskap och webbaserade kurser på ett och samma ställe.  

Läs mer