Pumpar till hem och trädgård

DE BÄSTA HEMMEN ÄR DE MED GRUNDFOSPUMPAR

Grundfos pumpar för hem och trädgård är premiumpumpar av mycket hög kvalité som är enkla att installera och extremt driftsäkra år ut och år in. Det breda utbudet består av pumpar och lösningar för vattenförsörjning, uppvärmning, tappvarmvatten samt dränering och spillvattenhantering - oavsett om du behöver en komplett allt-i-ett lösning för tryckstegring, en pålitlig dräneringspump, en energisnål cirkulationspump eller en installatörsvänlig grundvattenpump. Utforska vårt interaktiva hem ovan och hitta den perfekta lösningen nästa gång du ska installera en pump.

Perfekt vattentryck vid alla tappställen

VÄLJ RÄTT PUMP - VAJE GÅNG

Att välja rätt pump för tryckstegring och dränering är enkelt. Se filmen som visar hur enkelt det är att välja rätt pump till en specifik applikation med hjälp av våra smarta pumpguider.

Ladda ned Pumpguiden här eller se nedan hur du kan använda de olika guiderna för att hitta rätt produkt för tryckstegring eller dränering. Pumpguiderna är väldigt enkel att använda. Samtliga pumpguider nedan är på engelska, men till våren släpper vi dem även på svenska. 

Pumpguide för dränering

Se filmen för mer info om hur vår Pumpguide för dränering kan underlätta för dig när du ska välja rätt dräneringspump. Ladda ned guiden för snabb och enkel dimensionering.

Ladda ned vår pumpguide för dränering

Pumpguide för tryckstegring

Se filmen för mer info om hur vår Pumpguide för tryckstegring kan underlätta för dig när du ska välja rätt tryckstegringspump. Ladda ned guiden för snabb och enkel dimensionering.

Ladda ned vår pumpguide för tryckstegring

Grundfos Ecademy

Förbättra dina kunskaper med Grundfos Ecademy - vår pumpskola på nätet med mängder av kostnadsfria kurser och korta videos på pumpar och applikationer. Här får du även en överblick över våra pumpar och lösningar så du är redo och "up to date" vid nästa installationsuppdrag. 

Gå till Ecademy

Grundfos Ecademy: SCALA2

Kolla in vår nya kurs på den fenomenala tryckstegringspumpen SCALA2 och ge dina kunder perfekt vattentryck vid alla tappställen i hemmet.

Gå till SCALA2

Grundfos Ecademy: UNILIFT

Få tips och idéer på var och hur du kan använda dräneringspumpen UNILIFT i hemmet, källaren eller trädgården genom att gå denna kurs som bara tar några minuter.

Gå till UNILIFT

Go to Grundfos for Installers

Få de senaste nyheterna samt tips på verktyg och appar och annan nyttig info

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på de senaste nyheterna från Grundfos och pumpbranschen. Vi delar även med oss av installationstips samt praktiska verktyg och appar som underlättar i din vardag. Då och då bjuder vi in till trevliga event och mässor som du heller inte får missa. Vi arrangerar även seminarier och webinarier inom aktuella ämnen.

Läs mer