Vattenbehandling: Helt integrerade, intelligenta system

Påfrestar ändrade råvattenförhållanden ditt vattenbehandlingssystem?

Oavsett om din utmaning är ökad turbiditet eller ändrade behov på renvattensidan kan intelligenta pumpar från Grundfos hjälpa till att stabilisera hela ditt vattensystem för att hantera fluktuationer mer effektivt. Grundfos iSOLUTIONS låter olika processer kommunicera för att bibehålla en jämn nivå under hela processen. De låter dig blanda flödet från två källor och bibehålla jämnt tryck oavsett ett växlande flöde.

Med Grundfos iSOLUTIONS kan du:

  • Minska systemets kostnader
  • Minska arbets- och driftkostnaderna
  • Utnyttja konstruktionsflexibilitet
  • Minska ställtiden

Anpassad efter dina behov av experter

När du väljer Grundfos iSOLUTIONS, kommer våra experter på vattenbehandling arbeta med dig för att anpassa dina matarpumpar efter de exakta kraven från din vattenbehandling och din totala process. Vi ser till att ditt system ansluts direkt till din totala processkontroll och att det mäter alla processparametrar som du behöver. Du får en enda kontakt för utformning, installation och underhåll av ditt system.

Möt våra experter på vattenbehandling – Titta på denna video

Få 10 % extra energibesparing direkt

Optimera ditt intelligenta vattenbehandlingssystem med en av världens mest effektiva motorer, MGE med IE5-certifiering. De ger 10 % energibesparing och upp till 25 % minskning av återbetalningstiden för styrda E-pumpar jämfört med IE3-certifierade lösningar.

Vill du ha fördelarna med både extrem energieffektivitet och oöverträffad pumpprestanda?

Hitta den mest energieffektiva pumpen snabbt

Beräkning av energiförbrukningen kan vara tidskrävande men här kan du enkelt hitta den mest effektiva pumpen. Klicka här för att snabbt och enkelt beräkna, jämföra och utvärdera pumpar baserade på livscykelkostnader.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation