Tvätta och rengör: Kompakta pumpsystem med hög prestanda

Söker du efter ett kompakt pumpsystem för tvätt och rengöring med hög prestanda?

Den största utmaningen vid utformning av ett system för tvätt och rengöring är montering av en kraftfull pump i ett litet utrymme – och ändå få det tryck som krävs för att hantera plötsliga flödesvariationer. Grundfos iSOLUTIONS erbjuder kompakta pumpar med hög prestanda med optimal överlast och systemskydd. De är lämpliga för tuffa, fuktiga miljöer och kan integreras i det totala systemet och kan övervaka och styra hjälputrustning.

Med Grundfos iSOLUTIONS för tvätt och rengöring kan du:

  • Få mer tryck från en kompakt pump
  • Öka utrustningens effektivitet
  • Exakt övervaka systemet
  • Förenkla underhållet
  • Minska kostnaderna för inköp, konstruktion, installation och driftsättning

Anpassad efter dina behov av experter

När du väljer Grundfos iSOLUTIONS, kommer våra experter på tvätt och rengöring arbeta med dig för att anpassa dina pumpar efter de exakta kraven från ditt systems konstruktion, dina typiska funktioner och prestanda. Du får en enda kontakt för utformning, installation och underhåll av ditt pumpsystem.

Möt en av våra experter på tvätt och rengöring – Titta på denna video

Få 10% extra energibesparing direkt

Optimera din intelligenta tvätt- och rengöringslösning med en av världens mest effektiva motorer, MGE-motorn med IE5 certifiering.

De erbjuder 10% energibesparing med upp till 25% reducerad återbetalningstid på styrda E-pumpar, jämfört med IE3-certifierade lösningar.  

Vill du uppleva fördelarna med extrem energieffektivitiet och oslagbar pumpprestanda?

Hitta den mest energieffektiva pumpen snabbt

Beräkning av energiförbrukningen kan vara tidskrävande men här kan du enkelt hitta den mest effektiva pumpen. Klicka här för att snabbt och enkelt beräkna, jämföra och utvärdera pumpar baserade på livscykelkostnader.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation