Temperaturstyrning: Hur ditt system kan förenklas och du kan ta kontroll över kostnaderna

Slösar ditt kylsystem med energi?

Intelligenta kompakta pumpar med variabelt varvtal från Grundfos kan minska ditt temperaturstyrningssystems komplexitet, hjälpa till att förbättra energieffektiviteten och spara in på kapital- och driftskostnader. Med Grundfos iSOLUTIONS kan du ta kontroll över temperaturens styrslinga, och övervaka och optimera hela kylsystemet.

Grundfos iSOLUTIONS låter dig:

  • Ta full kontroll genom att använda färre komponenter
  • Minska kapital- och driftskostnader
  • Sänk installationskostnader
  • Minska oljud
  • Ansluta till ditt SCADA- eller BMS-system för total överblick och kontroll

Anpassad efter dina behov av experter

När du väljer Grundfos iSOLUTIONS, kommer våra experter på temperaturstyrning arbeta med dig för att anpassa dina kylspumpar efter de exakta kraven från din värmeväxlare, kylenhet eller kyltorn. Du får en enda kontakt för utformning, installation och underhåll av ditt system.

Möt en av våra experter på Temperaturstyrning – Titta på denna video

Få 10 % extra energibesparing direkt

Optimera ditt intelligenta temperaturstyrsystem med en av världens mest effektiva motorer, MGE med IE5-certifiering. De ger 10 % energibesparing och upp till 25 % minskning av återbetalningstiden för styrda E-pumpar jämfört med IE3-certifierade lösningar.

Vill du ha fördelarna med både extrem energieffektivitet och oöverträffad pumpprestanda?

Hitta den mest energieffektiva pumpen snabbt

Beräkning av energiförbrukningen kan vara tidskrävande men här kan du enkelt hitta den mest effektiva pumpen. Klicka här för att snabbt och enkelt beräkna, jämföra och utvärdera pumpar baserade på livscykelkostnader.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation