Industriell vattenförsörjning: Övervaka och styr systemet centralt

Vill du ha full kontroll och optimering av industriella vattenförsörjningssystem – nu och i framtiden?

Oavsett om din utmaning gäller tryckstegring, nivåstyrning, vätsketransport eller filtrering, kan intelligenta pumpar från Grundfos hjälpa dig att bygga ett helt integrerat, fullt optimerat vattenförsörjningssystem. Grundfos iSOLUTIONS hjälper dig att underhålla och optimera hela din vätskeinfrastruktur – och kan ansluta ditt vattenförsörjningssystem till din totala process, så att du kan övervaka och styra många olika parametrar.

Med Grundfos iSOLUTIONS kan du:

  • Uppnå en mer robust och effektiv vätskeinfrastruktur
  • Uppnå ultimat systemeffektivitet
  • Eliminera oväntad ställtid
  • Uppfylla alltmer stränga krav på återanvändning av vatten
  • Minska arbets- och underhållskostnaderna
  • Få en komplett översikt när utbyggnad eller renovering av vatteninfrastrukturen krävs

Anpassad efter dina behov av experter

När du väljer Grundfos iSOLUTIONS, kommer våra experter arbeta med dig för att anpassa dina pumpsystem efter de exakta kraven från din panna, vattenförsörjningssystem och totala process. Vi ser till att ditt pumpsystem ansluts direkt till din totala processkontroll och att den mäter alla processparametrar som du behöver. Du får en enda kontakt för utformning, installation och underhåll av ditt system.

Få 10 % extra energibesparing direkt

Optimera ditt intelligenta industriella vattenförsörjningssystem med en av världens mest effektiva motorer, MGE med IE5-certifiering.  De ger 10 % energibesparing och upp till 25 % minskning av återbetalningstiden för styrda E-pumpar jämfört med IE3-certifierade lösningar.

Vill du ha fördelarna med både extrem energieffektivitet och oöverträffad pumpprestanda?

Hitta den mest energieffektiva pumpen snabbt

Beräkning av energiförbrukningen kan vara tidskrävande men här kan du enkelt hitta den mest effektiva pumpen. Klicka här för att snabbt och enkelt beräkna, jämföra och utvärdera pumpar baserade på livscykelkostnader.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation