Industriell kylning: Hur du förenklar ditt system och får kontroll över kostnaderna

Ta kontrollen över industriell kylning, med intelligens

I nästan alla industriella kyltillämpningar finns det stora möjligheter till processoptimering.

Vår applikationsexpert visar hur du kan optimera system generellt och för olika arketyper såsom kyltorn, avdunstningskylning, kylaggregat och kylsystem. 

Se filmen

Minska energiförbrukningen med 77 %

Få reda på hur Grundfos iSOLUTIONS hjälpte en tillverkare av industriellt lim att minska kyltornens energiförbrukning med 77 % – vilket motsvarar 128 ton mindre CO2-utsläpp per år. 

Från fast varvtal till differentialtryck

Läs om hur ett formsprutningsföretag övergick från oreglerad fast drifthastighet till effektiv reglering med differentialtryck – vilket minskade driftkostnaderna med 22 %.

Perfekt effektivitet tack vare intelligens

Få reda på hur Grundfos Energy Check hjälpte ett industriföretag att effektivisera driften och uppnå väsentligt lägre driftkostnader för kyltornen. 

Få en gratis Grundfos Energy Check

Med en Grundfos Energy Check beräknas potentialen för besparingar i ditt system och du får förslag på en effektiv, högpresterande lösning. Den genererade rapporten ger fullständig överblick över dina pumpsystem, deras effektivitet och hur du kan göra ekonomiska, driftmässiga och miljömässiga besparingar.

Med Grundfos Energy Check får du:

  • En utförlig utvärdering av livscykelkostnaderna
  • Detaljerad information om möjligheter till energibesparingar
  • Möjlighet att förbättra din anläggnings miljöprofil
  • En prioriterad installationslista med förteckning över pumpar och system där en energibesparing kan göras

Boka en kostnadsfri Energy Check 

Rapport

Den intelligenta vägen till industriell kylning

Sätt dig in i de främsta utmaningarna inom industriell kylning, genom att läsa vår rapport och upptäcka hur du kan nå maximal effektivitet med Grundfos iSOLUTIONS

Hitta den mest energieffektiva pumpen snabbt

Beräkning av energiförbrukningen kan vara tidskrävande men här kan du enkelt hitta den mest effektiva pumpen. Klicka här för att snabbt och enkelt beräkna, jämföra och utvärdera pumpar baserade på livscykelkostnader.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten
- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation