Pannor och system: Uppnå jämn vattennivå och ångkvalitet

Har pannsystemet svårigheter med att styra ångans kvalitet?

Intelligenta pumpar med variabelt varvtal från Grundfos kan upprätthålla konstanta vattennivåer i ångpannan, hjälpa till att förbättra ångans kvalitet och bibehålla en bättre kontroll av ångan. Du kan optimera för direkt nivåstyrning och eliminera både matningsventil och förbikopplingsledning. Detta betyder att mindre pumpar kan användas eftersom man inte behöver kompensera för tryckförluster över matningsventilen. Allt detta medför ett enklare, mer kostnadseffektivt pannsystem.

Med Grundfos iSOLUTIONS kan du:

  • Förenkla pannsystemet
  • Uppnå jämn och exakt vattennivå utan en reglerventil
  • Använda mindre pumpar
  • Lägre kapitalkostnader (mindre pumpar och färre komponenter)
  • Uppnå bättre ångkvalitet och styrning
  • Lägre driftskostnader

Expertanpassad efter dina behov

När du väljer Grundfos iSOLUTIONS, kommer våra experter på pannor och system arbeta med dig för att anpassa dina matningspumpar efter de exakta kraven från din panna, matarvatteninstallation och totala process. Du får en enda kontakt för utformning, installation och underhåll av ditt system.

Möt en av våra experter på pannor och system – Titta på denna video

Få 10 % extra energibesparing direkt

Optimera ditt intelligenta pannmatningssystem med en av världens mest effektiva motorer, MGE med IE5-certifiering. De ger 10 % energibesparing och upp till 25 % minskning av återbetalningstiden för styrda E-pumpar jämfört med IE3-certifierade lösningar.

Vill du ha fördelarna med både extrem energieffektivitet och oöverträffad pumpprestanda?

 

Hitta den mest energieffektiva pumpen snabbt

Beräkning av energiförbrukningen kan vara tidskrävande men här kan du enkelt hitta den mest effektiva pumpen. Klicka här för att snabbt och enkelt beräkna, jämföra och utvärdera pumpar baserade på livscykelkostnader.

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation