ErP

ErP_top_graphic_v2

Vad är ekodesigndirektivet?

Reglerna och kriterierna för EU:s ekodesigndirektiv för energirelaterade produkter (ErP) har blivit strängare.

De nya kraven påverkar den hydrauliska verkningsgraden hos vattenpumpar (MEI) och motorverkningsgraden (IE) hos elmotorer, vilket innebär att båda nu måste ha ännu högre energiklassning.

 

Vill du veta mer?

Ladda ned broschyren

Hur påverkar förändringarna din verksamhet?

Vattenpumpar, elmotorer och cirkulationspumpar som inte uppfyller dessa krav på energieffektivitet får inte säljas inom EU. Det innebär att du kan vara säker på att alla vattenpumpar, elmotorer och cirkulationspumpar på marknaden har mindre påverkan på miljön och är mer ekonomiska i drift.

2013

Alla vattenpumpar som omfattas av denna förordning måste ha MEI ≥0.10
Helförseglade, fristående cirkulationspumpar måste ha EEI ≤0.27

2015

Från 1 januari måste alla elmotorer mellan 7.5 och 375 kW antingen uppfylla standarden IE3 eller standarden IE2 med frekvensomformare.

Från 1 januari måste alla vattenpumpar som omfattas av denna förordning måste ha MEI ≥0.40.

Fråb 1 augusti måste helförseglade, fristående cirkulationspumpar – och helförseglade cirkulationspumpar som är integrerade i produkter – ha EEI ≤0.23

2017

Från 2017 måste alla elmotorer mellan 0.75 och 375 kW antingen uppfylla standarden IE3 eller standarden IE2 med frekvensomformare.