SCALA2 ger perfekt vattentryck i fritidshuset

Overview_TEXT

Översikt

Byte av vattenpump gav familjen förbättrad komfort och perfekt vattentryck i fritidshuset.

I en röd liten stuga i Hökerum utanför Ulricehamn bor danskaHelle Jörgensen Lund tillsammans med sin familj så ofta dekan, framförallt under vinterhalvåret. Det var närheten tillskidbacken i Ulricehamn som lockade när Helles svärföräldrarköpte fritidshuset för några år sedan.

Som tradition brukar familjen fira jul i stugan och då kan detvara upp till 10-12 personer samtidigt som ska laga mat, diska,tvätta, gå på toaletten och duscha. Detta har krävt storplanering då befintlig tryckstegringspump inte klarade av attförse samtliga tappställen med vatten. Att ta en dusch samtidigtsom någon diskar efter middagen har varit omöjligt.Vattentrycket har då varit obefintligt eller mycket svagt,framförallt i badrummet som ligger på andra våningen. Nuvarande pump var även väldigt högljudd när den gick igång, något familjen kunde vakna av på natten.

Lösning

En servicetekniker från Grundfos kom ut och tog bort den gamla pumpen och installerade en SCALA2 tryckstegringspump i fritids-husets källare. SCALA2 är en liten och kompakt pump med integrerad tank. Den hade därför lätt fått plats under en trappa eller i ett skåp, även inomhus då ljudnivån är mycket låg. Nu stod befintlig pump i en källare så utrymmet var inte något bekymmer. Pumpen var däremot väsentligt mycket högre då den bestod av en pump monterad på en stor tank. Istället för att dra om rören så att installationen passade den nya SCALA2-pumpens inlopp och utlopp, med risk för böjar och krökar, löste installa-tören situationen genom att placera den nya pumpen på en liten pelare så att den kom i samma höjd som tidigare.

Resultatet

Tack vare att man bytte ut den gamla pumpen i huset kan familjen nu njuta av förbättrad komfort i fritidshuset med samma vattentryck vid alla tappställen. Att göra flera aktiviteter samtidigt i huset är inte längre ett problem och pumpen hörs knappt. Nu ser familjen med glädje fram emot nästa släktträffi stugan.

 

FAKTA OM SCALA2

Antal tappställen: 8

Max. vätsketemperatur: 45 °C

Max. systemtryck: 10 bar

Max. inloppstryck: 6 bar/85 psi

Ljudnivå: 47 dB(A) vid normal drift

Tryck, H: 45 m

Flöde, Q: 3,9 m3/h

GRUNDFOS SCALA2 är en helt integrerad tryckstegringsenhet, som ger perfektvattentryck vid alla tappställen. Den har pump, motor, tank, sensor, drivenhet och backventil i en kompakt enhet, som går snabbt och enkelt att installera. Tack vare sin intelligenta pumpstyrning anpassar SCALA2 sin kapacitet efter uttaget och tack vare den vattenkylda motorn är den bland de mest tystgående i klassen. Resultatet blir maximal komfort med minimal ansträngning.

Ämne:

Efter att SCALA2 installerats, kan familjen nu njuta av förbättrad komfort i fritidshuset med samma vattentryck vid alla tappställen.

Land/Region:

Sverige

Företag:

Grundfos AB

Related Products_TEXT
Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL