Fjärrvärmeanläggning testar de nya Grundfos CR-pumparna och ökar verkningsgraden med 10 procent

Overview_TEXT

Översikt

Under hösten 2015 installerade den danska fjärrvärmeanläggningen i Hirtshals tre CR-95 fälttestenheter från den nya generationen CR-flerstegspumpar. Anläggningen installerade två pumpar i en avfallsförbränningsanläggning 19 kilometer från Hjørring och en halvvägs i värmeöverföringsledningen i Tornby.


”Vi hoppas få en bra erfarenhet av pumparna, med en bättre hydraulisk prestanda och en lång livstid”, sa Jens Ole Olsen, förman, Hirtshals fjärrvärme, under installationen av en CR-95 i Tornby. ”Det är det som vi primärt strävar efter.”

 

Positiva resultat

Efter drygt ett år kom de faktiska resultatet.

I Hjørring hade de två CR-95-pumparna 4–7 % bättre verkningsgrad än de jämförbara pumparna. I Tornby hade CR-95 12.5 % bättre verkningsgrad än de jämförbara enheterna i pumpstationen.

”Vi har just tittat på månadssiffrorna från pumpstationerna. Trendlinjen visar att kostnaderna för Grundfos-pumparnas effektförbrukning är lägre”, säger Jens Ole Olsen.

”Pumparna har gått perfekt i 14 månader – naturligtvis lite av och till beroende på behovet. Det har inte uppstått några problem. Det viktigaste för oss är verkningsgraden – vilken är mycket bättre än den vi har idag. Elektricitet är dyrt. Vi använder elektricitet för mer än 133,000 Euro. Så dessa procentandelar kan betyda en hel del. Om vi kan minska våra dagliga driftskostnader med bara sex till 10 procent skulle vi vara mycket nöjda.

”Detta har bevisat att det är möjligt att göra något bättre än det vi annars har idag”, fortsätter han. ”Och de är billigare i drift. De är dessa värden vi ser i de nya Grundfos-pumparna.”

Se här för mer information om Grundfos CR-flerstegspumpar.

Ämne:

Tryckstegringstryck i ledningar för överföring av fjärrvärme

Land/Region:

Hirtshals, Danmark

Företag:

Hirtshals Fjernvarme

Se film om projektet.

Jens Ole Olsen, förman i Hirtshals fjärrvärme, installerar en elektronisk övervakningsmonitor på en CR-95-pump i Tornby pumpstation.

Jens Ole Olsen, förman i Hirtshals fjärrvärme, säger att Grundfos CR-95-pumparna har gått ”perfekt” i 14 månader. ”De är billigare i drift. Detta har bevisat att det är möjligt att göra något bättre än det vi annars har idag.”

Contacts_TEXT

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Kontakt

Om du behöver en liknande lösning, kontakta oss för mer information.

Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL