Leverans och utbyte av spillvattenpumpar och reservdelar

Quick delivery and replacement

Maximera driftsäkerheten och minimera stilleståndstiden

Att pumpa spillvatten är en komplex och krävande process, och att bibehålla hög driftsäkerhet och korta stilleståndstider är avgörande för din verksamhet. Vi kan hjälpa dig att diagnostisera ditt pumpsystem och de utmaningar du ställs inför och snabbt leverera och byta ut de pumpar och reservdelar som du behöver - vilket spar värdefull tid och reducerar risken för onödiga driftstopp.

Att snabbt kunna identifiera eventuella problem i dina pumpstationer är avgörande för snabb problemlösning. Med ett larm, som aktiveras där det uppstår ett problem i avloppsnätverket, kan Grundfos säkerställa ett snabbt utbyte av pumpar och reservdelar, vilket spar tid och minskar risken för onödiga driftstopp.

Genom att välja Grundfos som partner och leverantör kan du:

  • Snabbt och enkelt hitta ersättningspumpar via vårt onlineverktyg Grundfos Product Center
  • Hitta reservdelar i vår onlinekatalog
  • Ingå serviceavtal som innefattar både reparation, utbyte och problemlösning
  • Få snabb leverans från ett permanent lager med utvalda spillvattenpumpar
  • Få leverans nästa dag eller ett tillgängligt lager på plats av rekommenderade reservdelar

 

Läs vidare för mer information om Grundfos utbytesverktyg, lösningar och produkter som hjälper till att reducera systemets stilleståndstid och optimera driften.

 

Instant delivery

Snabb leverans av pumpar

Grundfos har alltid ett permanent lager med utvalda spillvattenpumpar som täcker de vanligaste applikationsbehoven. Detta säkerställer snabb leverans inom några dagar för att minimera systemets stilleståndstid. I vår broschyr kan du läsa mer om våra tillgängliga pumpar och reservdelar för snabb leverans.

Pump replacement

Snabb leverans av ersättningspumpar sparade värdeful tid och pengar för ett reningsverk

När reningsverket Wessex Waters råkade ut för ett haveri på flera pumpar var det mycket kritiskt att de snabbt kunde bli reparerade eller utbytta. Anläggningen, som ligger i södra Dorset i Storbritannien, behandlar i genomsnitt 15 000 kubikmeter (175 l/s) inkommande spillvatten för en befolkning motsvarande 11 000 personer.

Anläggningen behövde ha alla pumpar tillgängliga hela tiden. Pumparna som havererade var 2-poliga högtryckspumpar, vilka anläggningen inte höll i lager. ”Grundfos flög därför över vissa pumpar till oss på väldigt kort tid för att undvika att behöva sätta upp en lösning för vidarepumpning, vilket hade varit extremt kostsamt och logistiskt svårt för oss”, säger Wessex Waters servicechef.

Läs hela historien om hur reningsverket kunde vara i drift efter bara 4 dagar.

Hitta snabbt och enkelt rätt utbytespump och reservdelar

Besök Grundfos Product Center och se hur enkelt det är att hitta rätt utbytespump och reservdelar. Sök efter pumpar som matchar prestandakraven eller för att optimera systemets effektivitet.

Testa och se hur enkelt det är.

Replacement tool

Spara tid med vår utbytesguide och handbok

Hitta rätt utbytespump på några minuter

Replacement guide


Grundfos utbytesguide hjälper dig att spara tid när du söker efter, jämför och ska hitta ersättningsprodukter för gamla avlopps- och spillvattenpumpar. Använd denna praktiska utbytesguide i PDF-format när du är offline, som ett alternativ till den information som finns tillgänglig på Grundfos Product Center. Den innehåller, förutom lämpliga utbytespumpar, även information om lämpliga adaptrar som kan användas vid installation av ersättningspumpen.

Handbok för servicetekniker

Essential support

Grundfos har tagit fram en handbok för driftsfolk och servicetekniker som kan vara till hjälp vid underhåll och renovering av befintliga pumpstationer. Handboken innehåller allt från checklistor och best practice-översikter till problemlösning, felsökning och tillbehör. Vi har samlat all information du kan tänkas behöva i vår handbok för servicetekniker.

Problemfri drift

Grundfos SE och SL erbjuder världsledande hydraulisk effektivitet utan att kompromissa med pumpens fria genomlopp. Med intelligenta anpassade styrenheter, hög motoreffektivitet, användarvänliga funktioner och det enkla, men robusta pumphjulet S-tube kan de lätt tillgodose kraven från modernt spillvatten – med bättre hantering av stora fasta partiklar och större kapacitet utan att pumpen sätts igen.

Total hydraulic efficiency
Grundfos SE och SL spillvattenpumpar - total hydraulisk effektivitet, utan risk för igensättning