Nya CR flyttar gränserna

För ingenjörer som gillar att flytta gränserna

Flytta gränserna med nya Grundfos CR 

Möt den nya generationen Grundfos CR-pumpar – den mer effektiva, mer robusta uppgraderingen av en av världens mest modulära pumpserie. De nya CR 95, CR 125 och CR 155, som ersätter de befintliga CR 90, CR 120 och CR 150, har en ny hydraulisk utformning som förbättrar allt från från pumphjul och ledskenor till inlopp, utloppsport, hylsa och diffusor – vilket ger en energiverkningsgrad i världsklass och gör pumpen ännu mer tillförlitlig. Den nya CR-serien flyttar prestandagränserna.

Pumparna har utformats med hjälp av de senaste simuleringsdrivna processerna och har fälttestats på flera ställen i världen – så att serien kan installeras och användas med fullständigt förtroende.

Hur man uppnår 30 % energibesparingar

Hur man uppnår upp till
30 % energibesparingar

Ett kommunalt vattenförsörjningsföretag i Österrike var överraskade av prestandadata för sina nya CR-pumpar efter bara 6 månaders drift.

Den ny generationen CR bevisar sitt värde

Den ny generationen CR bevisar sitt värde

Fälttestningen av den nya generationen CR-pumpar har redan gjort ett stort intryck. Ta reda på vad tre CR95-pumpar uppnådde efter 14 månaders drift i ett danskt fjärrvärmeverk.

Hydraulisk verkningsgrad

Den optimerade hydrauliska utformningen av den nya generationens CR-pumpar möjliggjordes av avancerad simuleringsdriven konstruktions- och valideringsprocess. En automatisk designloop genererade tusentals virtuella prototyper för att göra pumphjulsblad, ledskenor, flödesvägar och passager perfekta samt för att minska turbulens och energi-/tryckförluster – vilket skapade en pump med energiverkningsgrad i världsklass.

Få en snabb överblick av förbättringarna av den hydrodynamiska utformningen

Testad till gränserna

Varje aspekt av den nya CR-pumpen har testats till gränserna – över och bortom vad pumpen någonsin behöver prestera i fält. Virtuella simuleringsmodeller har validerats med beräkningar och med fysisk prototyptestning av komponenter och kompletta pumpar i våra avancerade testanläggningar.

Titta på filmen för att se hur det görs

Den nya CR-produktionslinjen flyttar gränserna

En toppmodern produkt som den nya CR-pumpen kräver en toppmodern produktionslinje. Konstruerad för att maximera kvalitet, precision och varvtal, flyttar vår särskilda CR-produktionslinje prestandagränserna, med gradfri laserskärning, automatisk lasersvetsning och inline 3D-toleransmätningar.

Se hur den nya CR-pumpserien tillverkas och prestandatestas

Utforska den nya CR-pumpserien i detalj

Utforska den nya CR-pumpserien i detalj

Ladda ned broschyr