Grundfos iSOLUTIONS: VATTENNÄTVERK

Grundfos iSOLUTIONS: Water Networks

Intelligenta lösningar för hantering av vattennätverk

Vattenverk står inför ett antal distributionsutmaningar, bland annat varierande behov, övertryck, vattenförluster och höga driftskostnader. Grundfos iSOLUTIONS och Demand Driven Distribution minskar det genomsnittliga trycket, minskar läckage och ej debiterbart vatten (NRW) samt reducerar underhållskostnaderna och ger samtidigt stora energibesparingar i hela vattennätverket. 

Betydligt reducerade energi-, vatten- och driftskostnader 

Hör vår applikationsspecialist förklara hur du kan optimera ditt vattendistributionsnätverk med Grundfos iSOLUTIONS.
Några av fördelarna är:

  • Tryckstyrning baserat på givna driftsförhållanden
  • Energibesparingar genom att minska onödigt vattentryck
  • Minskade vattenförluster, rörbrott och underhållskostnader 
  • Förbättrad komfort för slutanvändare
Download case

En ny nivå av energieffektivitet 

Se hur Grundfos iSOLUTIONS hjälpte ett österrikiskt vattenverk att förverkliga sitt mål att med en hållbar lösning försörja 50 000 invånare med vatten.

CR XL

Product: CR XL

Den nya generationen Grundfos CR-pumpar har energieffektivitet i världsklass och en rad nya funktioner som ytterligare förbättrar pumparnas driftsäkerhet. 

Download case

Intelligent vattenförsörjning för samhället 

Läs mer om hur ett vattenverk i Kambodja fick betydligt reducerade underhållskostnader och även en stabil försörjning tack vare Demand Driven Distribution.

Download whitepaper

Intelligent tryckhantering 

Läs mer om viktiga utmaningar för vattendistribution i vår tekniska artikel och se hur du får optimal styrning med Grundfos iSOLUTIONS.

Control MPC

Konstant tryck garanterat

Med en MPC-styrenhet kan du kombinera kvalitetspumpar med perfekt styrning av CU 352. Detta innebär att du inte bara får högeffektiva pumpar, utan också styrning som säkerställer att de drivs så optimalt som möjligt.

Minska vattenförlusterna med Demand Driven Distribution

Se videon där vi visar hur Demand Driven Distribution kan förbättra och optimera nätverk av alla storlekar – genom att minimera vattenförlusterna, minska energiförbrukningen och minska driftskostnader för läckage och rörunderhåll.

Download case

Minska vattenförlusterna och spara energi

Se hur Demand Driven Distribution resulterade i 30 % energibesparing, samt färre rörbrott, försörjningsfel och vattenförluster för ett tyskt vattenverk.

Hydro MPC

Suverän tryckstyrning – optimal energieffektivitet

Hydro MPC är Grundfos premiumprodukt i segmentet tryckstegringssystem. En lång lista med specialfunktioner gör det möjligt att hantera driftsutmaningarna i alla tryckstegringsapplikationer.

Grundfos Energy Check

Få en gratis Grundfos Energy Check

Med en energianalys, även kallad Grundfos Energy Check, räknar vi på besparingspotentialen i ditt system och du får förslag på en effektiv, högpresterande lösning. Du får en rapport som ger en fullständig överblick över dina pumpsystem, deras effektivitet och hur du kan göra ekonomiska, driftmässiga och miljömässiga besparingar.

Grundfos Service and Solutions

Teckna ett serviceavtal med Grundfos

Med ett skräddarsytt serviceavtal från Grundfos kan du alltid ligga steget före underhållsbehoven. Ett skräddarsytt serviceavtal är tidsbestämt och kan omfatta något avvåra befintliga serviceerbjudanden.

Download manual

Optimerade lösningar för vattendistribution

Få en inblick i intagspumpstationens utformning, varför förval av pumpar och flödesuppskattning är väsentliga samt vikten av precisa tryckhanteringslösningar. 

Grundfos Ecademy

Utbildning för dig som jobbar med VA-applikationer

Vill du lära dig mer om optimering av kommunal vattenförsörjning? Besök Grundfos Ecademy, vår kostnadsfria pumpskola på nätet, för att få tillgång till följande moduler:

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten
Sign up

Sign up to our newsletter to stay updated

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation