Grundfos iSOLUTIONS: Spillvattennät

Grundfos iSOLUTIONS: Spillvattennät

Intelligenta lösningar för spillvattennät

Grundfos iSOLUTIONS ger lägre TOTEX och problemfri drift av spillvattennät. Genom att utgå från hela systemet kan vi hjälpa till att anpassa din verksamhet efter förändrade villkor, samtidigt som du får fullständig överblick över prestanda, effektivitet och kostnader.

Grundfos Dedicated Controls ger dig maximal kontroll

Med Grundfos Dedicated Controls kan du styra och övervaka ditt spillvattennät. Dedicated Controls har många fördelar, till exempel problemfri prestanda, lägre driftskostnader och hög användarvänlighet. Besök vår produktsida för mer information eller utforska fördelarna nedan genom att snurra hjulet (fungerar ej i Internet Explorer).

Gå till produktsidan

Referensobjekt

Få bättre kontroll och tillgång till driftsinformation

Få bättre öveblick och tillgång till driftsinformation 

Se hur ett danskt vattenverk började använda intelligent styrning för att generera värdefulla insikter från spillvattennätet och dessutom lägre TOTEX, lägre energiförbrukning och stora tidsvinster.

Tidsbesparingar och förenklad hantering – det och mycket mer får du med anslutna tjänster

Tidsbesparingar och enklare drift – det och mycket mer får du med anslutna tjänster

Läs om hur Ishøjs vattenverk i Danmark har sparat flera övertidstimmar och halverat administrationskostnaderna tack vare intelligenta lösningar från Grundfos. 

Minska kostnaderna med intelligenta motorskydd

Minska kostnaderna tack vare intelligenta motorskydd

Läs mer om hur ett reningsverk skördar frukterna av ett förbättrat utrustningsskydd och snabbare felsökning.

Grundfos Product Center

Designa din egen prefabricerade pumpstation

Designa din egen prefabricerade pumpstation 

Om du känner till pumpkraven kan du använda vårt designverktyg på Grundfos Product Center för att konfigurera en komplett spillvattenpumpstation på mindre än 15 minuter. Följ fem enkla steg för att skapa en fullt dokumenterad lösning där alla komponenter är konstruerade för perfekt kompatibilitet.

Ecademy - vår pumpskola på nätet

Läs mer om våra utbildningar om prefabricerade pumpstationer

Vet du allt om prefabricerade pumpstationer?

Vill du lära dig mer om fördelarna med prefabricerade pumpstationer? Besök Grundfos Ecademy, vår kostnadsfria pumpskola på nätet, för att få tillgång till följande moduler: Därför är prefabricerade pumpstationer ett bättre alternativ än konvevntionella betonglösningar – Styrning och övervakning av pumpstationer – Renovering av utslitna betongpumpstationer

LC styrenheter / automatikskåp

Smart nivåstyrning för tömnings- och påfyllningsapplikationer

NYHET! Smart nivåstyrning för tömnings- och påfyllningsapplikationer

Grundfos LC-nivåstyrenheter, som är konstruerade för system med en eller två spillvattenpumpar, är perfekta för tömning och påfyllning i spillvattennät. Läs mer i vår broschyr för att se hur enkelt det är att installera, konfigurera och ansluta smart och intuitiv nivåstyrning.

Handbok för spillvattenapplikationer

Ladda ned vår handbok för spillvattenapplikationer

Grundläggande vägledning för installation, drift och hantering av spillvattensystem

Här har du en gedigen handbok om spillvattensystem med stora spillvattenpumpar (upp till 520 kW). Läs mer om installation, drift och hantering av system med dränkbara pumpar och torrgropar, inklusive konstrruktion och design samt förhållanden för optimal drift.

Upptäck en ny molnbaserad lösning för spillvattennät

Vi har satt ihop en kort film om Grundfos iSOLUTIONS CLOUD för spillvattennät – ett optimeringsverktyg som ger datadrivna driftsinsikter för prediktivt underhåll, varningar vid översvämningsrisk, flödesövervakning och mycket mer. Se filmen för en kort introduktion till Grundfos iSOLUTIONS CLOUD. Vad är det och hur funkar det?

Serviceavtal: ett tryggare ägande

Det finns massor av saker att ägna uppmärksamhet åt i arbetsvardagen. Pumpdrift behöver inte vara en sådan sak. Med ett serviceavtal kan du låta specialister se till att pumparna fungerar som de ska. Oavsett vad du behöver – förebyggande underhåll, reparationstjänster eller fjärrövervakning för att minska antalet driftstopp – har vi en lösning. 

Varför välja ett serviceavtal från Grundfos?

  • Optimal prestanda och lägre driftskostnader 
  • Enklare budgetplanering tack vare förutsägbara underhållskostnader 
  • Ökad systemlivslängd

Vi kommer gärna ut till dig för att se över dina behov. Kontakta oss nedan.

Boka ett besök

Serviceavtal:  Tillförlitlig prestanda till ett fast pris

Kostnadsfria pumpkurser - när du har tid

Grundfos Ecademy är vår pumpskola på nätet. I Ecademy kan du gå små, korta pumpkurser som endast tar mellan 5-10 minuter. De finns tillgängliga dygnet runt på webben, i din smartphone eller i din surfplatta. Och bäst av allt - det är helt gratis. 

Vi har gjort en liten film som beskriver Ecademy kortfattat.

Ecademy
Vänligen fyll i de obligatoriska fälten
Anmäl dig

Håll dig uppdaterad om nyheter och få inbjudningar till intressanta webinarier och event

- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation