Grundfos iSOLUTIONS: CBS HVAC: Styrenheter

Grundfos iSOLUTIONS Distributed Pumping

Hur man sparar upp till 80 % pumpenergi 

I kommersiella HVAC-system är energieffektiva pumpar endast hälften av helheten. Med rätt systemdesign och korrekt drift kan du minimera energiförbrukningen, öka komforten och framtidssäkra byggnaden. Våra integrerade frekvensomformare, våra kommunikationsgränssnitt och våra styrskåp hjälper dig att få kontroll över trycket och flödet, vilket optimerar HVAC-systemet i hela byggnaden. 

Sligo universitetssjukhus utrustade sitt värmesystem med nya pannor och intelligenta pumpar från Grundfos. Med fjärrövervakning och -styrning och inbyggd intelligens som anpassar pumparnas effekt efter värmesystemets faktiska tryck sparar sjukhuset upp till 80 % på elektricitetsanvändning med de nya pumparna. Titta på filmen och läs mer.

Dags att ta kontroll

Flödesbehoven varierar och de beror inte alltid på bara en enda parameter. Intelligenta styrlösningarsäkerställer att dina pumpar alltid justeras till optimal prestanda och håller sig inom de angivna gränserna. 

Hur kan styrlösningar optimera ditt HVAC-system?

Oavsett ditt systems utmaningar finns det flera sätt som intelligenta lösningar kan hjälpa till på. I vår applikationsguide för styrenheter kan du lära dig allt som finns att veta om hur man installerar och driftsätter våra lösningar för att optimera ditt HVAC-system helt. Ta reda på hur du kan:

  • • Minska energiförbrukningen 
  • • Förbättra systemprestandan 
  • • Minska manuell övervakning 
Download application guide

Vilka produkter ingår när ett intelligent hvac-system byggs

Grundfos kan hjälpa dig att uppfylla kraven för alla HVAC-system. Vi erbjuder intelligenta lösningar som ger bättre prestanda, komfort, styrning och energieffektivitet, oavsett utmaning.

Grundfos Product Center

Styrenhet MPC

Grundfos MPC-styrskåp med styrenheten CD 352 möjliggör övervakning av upp till sex anslutna identiska pumpar. Den minimerar energiförbrukningen, lådan innehåller allt du behöver för att komma igång och direkt minska energikostnaderna. 

Gå till produktsidan 

Grundfos Product Center

CIM/CIU

Grundfos CIM och CIU ger fullständig styrning och övervakning av pumpar och pumpsystem. Med ett användarvänligt gränssnitt erbjuder de enkel installation och driftsättning tillsammans med långsiktigt värde för pengarna. 

Gå till produktsidan 

Grundfos Product Center

CUE

Grundfos CUE frekvensomformare erbjuder varvtalsstyrning för nästan alla Grundfos-pumpar, oavsett storlek, effektområde och applikationsområde. Det är ett av våra senaste varvtalsstyrda pumpsystem avsedda för en serie applikationer inklusive kommersiella HVAC-system.

Gå till produktsidan 

Sign up

Sign up to our newsletter to stay updated

Vänligen fyll i de obligatoriska fälten
- Ogiltlig e-mailadress

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandling på grundval av samtycket, innan detta återkallades. Du har också rätt att göra invändningar mot användning av dina personuppgifter för direktreklam, inklusive upprättande av profil. Mer information om personuppgifter och dina rättigheter finns i vår Användarvilkor och integritetsinformation