Mål 6

1170x450_topbanner_goal6_ADAJ

Låt oss göra vatten till en global prioritering

Vattenbrist är en av de globala risker som har störst påverkan. FN uppskattar att vattenbrist påverkar mer än 40 procent av människorna runt om i världen. Om vi inte agerar nu förväntas denna siffra öka i takt med klimatförändringarnas utveckling. Det är bara en av anledningarna till att vi använder vår officiella sponsring av europamästerskapet i handboll för att visa vårt stöd för FN:s globala mål nr 6 för hållbar utveckling.

Hjälp oss att få världen att prata om rent vatten och klimatåtgärder genom att dela vågen på Instagram eller Facebook med hashtaggen #goal6and13
Under handbolls-EM kommer vi göra vågen i arenan varje gång mål 6 och mål 13 görs i turneringen.

1000

1 000

Varje dag dör nästan 1 000 barn på grund av vatten- och sanitetsrelaterade sjukdomar som kan förebyggas.

80pct

80 %

Sammanlagt 80 procent av allt avloppsvatten går ut i naturen utan att behandlas på rätt sätt.

2 million

2 miljarder

För närvarande lever mer än två miljarder människor med risken att få minskad tillgång till färskvattenresurser år 2050.

Gör en donation

Ger 650 barn rent vatten

I samtliga 65 matcher under herrarnas handbolls-EM 2020 kommer Grundfos att tilldela den bästa spelaren utmärkelsen Grundfos Player of the Match. Varje utmärkelse medför en donation av rent vatten till tio barn i Etiopien och förändrar deras liv för alltid. Gå vidare till World Vision för att ta reda på mer om projektet och gör din egen donation.

Det är vår skyldighet att göra rent vatten tillgängligt över hela världen

Vi lever i en tid då vår teknik och kunskap om vatten kan rädda liv. Det är ett privilegium och ett ansvar som vi är mycket medvetna om. Vi fortsätter att tillämpa våra huvudkvaliteter när det gäller att flytta, bevara, rena och ansluta rent vatten där det behövs. Det innebär i korthet att vi tar itu med den globala vattenkrisen, en droppe i taget.

Utforska innovativa lösningar på vatten- och energiutmaningar.