Energy Check

Din gevinst
Gratis Energy Check

VAD ÄR ENERGY CHECK?

Energy Check är en analys som utarbetas utifrån bland annat data på pumpens typskylt, aktuell förbrukning (tryck, energiförbrukning, flöde), pumpens ålder och antal driftstimmar samt andra kända faktorer, som kan påverka energiförbrukningen.

Syftet är att ge en översikt över energiförbrukningen för samtliga pumpar i den aktuella anläggningen, så att du ser om det kan löna sig att byta ut pumpen eller om det räcker att uppgradera med till exempel en frekvensomformare, en annan motor eller styrenhet eller en annan rördimension.

Den slutliga rapporten visar också hur till exempel färre starter/stopp, minskade dynamiska förluster, mindre oljud/buller och färre tryckslag samt jämnare flöde av den pumpade vätskan tillsammans kan bidra till att påverka den sammantagna energiförbrukningen positivt

Gratis Energy Check

BESTÄLL EN KOSTNADSFRI ENERGY CHECK

Det är helt kostnadsfritt för dig att beställa en Energy Check-analys hos oss – och det är enkelt ...

1) Klicka på länken nedan och fyll i formuläret
2) Vi ringer dig för att avtala tid för ett möte
3) Vi utarbetar rapporten och skickar den till dig
4) Vi har ett uppföljningssamtal – och du beslutar i lugn och ro om du vill ha ytterligare rådgivning.

BESTÄLL en Energy Check-analys redan idag

 

Läs här om vad andra kunder har fått ut av en Energy Check.

Rapport

SÅ SER RAPPORTEN UT

Hur omfattande och komplex rapporten blir när vi har utfört Energy Check-analysen, beror naturligtvis på hur stor pumpanläggningen är.

De övergripande elementen är dock de samma i alla rapporter.

Här kan du se ett exempel på en Energy Check-rapport (PDF)