GRUNDFOS ECADEMY

GRUNDFOS ECADEMY är en kostnadsfri utbildningsportal på nätet som hjälper dig att hålla dig uppdaterad om Grundfos pumpar, tjänster och olika applikationer

Logga in på ECADEMY för att få den bästa upplevelsen och se dina framsteg

Logga in på ditt GRUNDFOS-KONTO för att få den bästa ECADEMY-upplevelsen. Med ECADEMY kan du hålla dina kunskaper om pumpar och pumpapplikationer uppdaterade. När du är redo väljer du en kurs eller ett inlärningsspår nedan för att börja din utbildning. När du är inloggad kan du se dina framsteg och få märken och diplom för dina prestationer.

Nyligen tillagda kurser

Några av våra nyligen tillagda kurser

3 moduler
0:15:00
  • Grundläggande

93 - Funktioner och fördelar med MyGrundfos

Oavsett om du är direktkund eller auktoriserad servicepartner erbjuder MyGrundfos unika funktioner som du kan dra nytta av i ditt dagliga arbete. Ta reda på hur du kan utnyttja den fulla potentialen i MyGrundfos.

5 moduler
0:25:00
  • Grundläggande

92 - Förstå vårt grundvatten

Har du undrat över vattnet under dina fötter – vårt grundvatten? Vi har pratat med professor Anders Vest Christiansen vid Institutionen för geovetenskap vid Århus Universitet, för att höra mer om grundvatten och varför vi inte kan ta det för givet.

6 moduler
0:30:00
  • Medelsvår

87 - Förstå vårt vatten

Har du någon gång funderat på varför vattnet beter sig som det gör? Vi träffade professor Søren Rud Keiding vid Aarhus universitet, för att få reda på mer om de unika egenskaperna hos vatten och varför vatten är absolut avgörande för människor, klimatet, livsmedelsproduktion och allt liv på jorden.

MyECADEMY sparar din kurshistorik och dina prestationer

Logga in med ditt Grundfos konto för att få den bästa ECADEMY upplevelsen. Med MyECADEMY, kan du följa din utveckling och får en översikt över dina märken och diplom. Du behöver bara logga in och få fullständig access till din ECADEMY inlärningsplan.