ECADEMY

Summering av våra djupbrunnspumpar

Waterwells_Task 02_main images_900x425

Sammanfattning av våra djupbrunnspumpar

Det här dokumentet innehåller en sammanfattning av några av fördelarna med Grundfos djupbrunnspumpar för vattenbrunnar.

 

3” och 4” djupbrunnspumpar

För att uppfylla alla behov av dränkbara djupbrunnspumpar har Grundfos ett brett program av 3” och 4” lösningar.

 

Komplett paket 

SQE är konstruerad som en komplett enhet och alla komponenter levereras i en enda låda, vilket förenklar installation och driftsättning. Styrenhet, trycktank, tryckgivare, kabel, manometer, ventil och den dränkbara pumpen 

- allt levereras i ett paket. Smidigt och enkelt! 

Du kan även köpa pumpen separat och senare uppgradera till ett konstanttryckspaket. Vi har två paket att välja bland: Basic (som inkluderar styrenhet och tryckgivare) eller Premium (ett komplett paket bestående av styrenhet, tryckbehållare, tryckgivare, kulventil, manometer och kabelklämmor).

 

Avancerade motorfunktioner 

De innovativa motorerna har avancerade funktioner som mjukstart och skydd mot torrkörning, överbelastning och överspänning (endast SQE).

 

Konstant tryck

Grundfos 3” SQE-pump ger alltid samma tryck till alla tappställen – oavsett hur många familjemedlemmar som använder vatten.

 

En styrenhet för alla storlekar

Styrenheten CU301 passar alla pumpstorlekar, vilket minimerar behovet av lagerutrymme. 

..PDF

Sammanfattning av våra djupbrunnspumpar_rev.pdf (size: 0.0MB)

LADDA NED FIL