ECADEMY

Checklista - funktioner och fördelar

Comfort_Task 06_main image_900x425

Checklista - funktioner och fördelar med COMFORT

Nedanstående ”checklista” presenterar några av de viktigaste funktionerna och fördelarna med COMFORT.

Kompakt konstruktion
COMFORT är kompakt, vilket gör att det är mycket enkelt att installera den i trånga utrymmen.

Isoleringskåpor
COMFORT är försedd med isoleringskåpor för att förhindra värmeförlust.

Korrosionsbeständig mässing
COMFORTs pumphus är tillverkat av korrosionsbeständig mässing, vilket gör den till det optimala valet för dricksvatten
och öppna system.

Praktisk stickkontakt
Varianterna COMFORT PM har ALPHA-stickkontakt för enkel anslutning utan att kopplingsboxen behöver öppnas.

3 driftsformer
COMFORT har tre olika driftsformer:
1. 100 %: pumpen arbetar hela tiden med max.varvtal
2. Temperatur: håller vattentemperaturen inom ett automatiskt detekterat område i det aktuella systemet.
3. AUTOADAPT: lär sig, lagrar och anpassar driftstiden till förbrukningsmönstret.

Temperaturgivare
Givaren monteras enkelt i framledningen.

Integrerad givare
COMFORTs integrerade givare har bekväm kabelupprullning

..PDF

Checklista COMFORT 02-6.pdf (size: 0.2MB)

LADDA NED FIL