ECADEMY

Summering av UNILIFT-serien

Unilift_Task 02_main images_900x425

Summering av Grundfos UNILIFT-serie

Det här dokumentet innehåller en sammanfattning av de främsta fördelarna med Grundfos dräneringslösningar i Unilift-serien.

Omfattande pumpserie
Grundfos dränkbara dräneringspumpar i Unilift-serien uppfyller behoven för många olika fasta installationer och
bärbara applikationer, inklusive dränering, borttransport av gråvatten samt hantering av avloppsvatten.

Länspumpa översvämmade källare ned till 3 mm
Unilift CC är vår mest avancerade dräneringslösning för bostadsapplikationer och kan länspumpa till exempel
översvämmade källare ned till bara 3 mm.

Korrosionsbeständiga material
Rostfritt stål och kompositmaterial eliminerar risken för korrosion.

Avancerade funktioner
Unilift CC har ett unikt hydrauliskt system, omfattande motorskydd och
automatisk avluftare, vilket säkerställer problemfri start.

..PDF

Summering av Grundfos Unilift-serie 09-2.pdf (size: 0.2MB)

LADDA NED FIL