GRUNDFOS GO support

Grundfos GO är nu tillgängligt

Grundfos GO CAPS och GO Remote är nu sammanslagna i en app med namnet Grundfos GO.

Overview

Grundfos GO är den mobila verktygslådan för professionella användare i farten. Det är den mest omfattande plattformen för mobil pumpstyrning och mobilt pumpval, inklusive dimensionering, utbyte och dokumentation. Den erbjuder intuitiv, handhållen assistans och åtkomst till Grundfos online-verktyg, och den sparar värdefull tid för rapportering och datainsamling.

Grundfos GO är avsedd att spara tid och arbete åt användaren. Appen kan laddas ned till alla enheter med operativsystem iOS eller Android ...

Grundfos GO

Varför använda Grundfos GO

När du laddar ned appen Grundfos GO öppnas en ny värld av tidsparande verktyg, tjänster och dokumentation. Grundfos GO är alltid online, vilket innebär att den uppdateras i farten och är klar för användning varhelst och närhelst du behöver den. Grundfos GO ger följande möjligheter:

  • Communication – övervakning och reglering av elektroniska pumpar på
  • Catalogue – bläddra i hela Grundfos produkt katalog
  • Replacement – hitta en utbytespump genom att skriva in pumpmärke eller pumpnamn
  • Sizing – dimensionera en pump för en specifik installation
  • Reports – genererade, signerade och skickade live, även med foton, med undvikande av felmatchningar, missförstånd, onödiga förseningar och pappersarbete på plats
  • Graphical interface – installation underlättas genom utnyttjande av det intuitiva och erkända pekskärmsgränssnittet och navigation
  • Data management – data kan kopieras och hämtas samt skickas och hämtas senare

Och mycket mer ...

Funktioner och fördelar

  • Alltid online – omedelbar åtkomst till all dokumentation och alla dimensioneringsverktyg, sparar tid, ger dig all information och dokumentation du behöver. 24/7
  • Ger dig kontroll – du behöver inte ringa någon eller rusa tillbaka till kontoret
  • Effektivt – snabbt och enkelt att använda med intuitivt grafiskt gränssnitt
  • Assistans steg för steg – installation, underhåll och reparation blir enkelt med pumpkonfiguration online
  • Felsökning – gå direkt till pumpen, få veta vad som är fel och vad du ska göra åt det
  • Omedelbar förbättring – du kan ändra konfigurationsparametrar i farten
  • Öppen för kommunikation – dataöverföring i realtid, loggföring av larm, genvägar för ofta använda funktioner, och pumpen blinkar åt dig när den är ansluten
  • Verktyg för dokumentation och dimensionering – hitta nästan allt som är tillgängligt från WebCAPS
  • Pumpskick – se hur pumpen arbetar och få enkel pumpdiagnostik
  • Pumphistorik – hjälper till att säkerställa korrekt utbyte tack vare kännedom om pumpprestandan
  • Tidssparande – enkel dokumentation och datahantering gör att du kan generera PDF:er, stöder digital rapportering och administrering av profiler för läsning/skrivning, samt har en projektledningsfunktion som säkerställer enelt installation
  • Sparar pengar – eftersom tid är pengar och mindre personal behövs
  • Bättre service – kvalificerad rådgivning och offerter till din kund på ett tidigt stadium av försäljningsprocessen
  • Öppnas på ditt språk – detekterar automatiskt enhetens språk; Grundfos GO finns på 30 språk och fler kommer

För närvarande kommunicerar Grundfos GO med följande Grundfosprodukter:

Pumpar

magna

SEG (AUTOADAPT)

UPE, UPS

CRE, CRIE, CRNE

MTRE

SPKE

CRKE

TPE, TPED

NKE, NBE

Hydro Multi-E

CME

Styrenheter

CU300

CU301

IO351

MP204

Motorer

MGE

För kommunikation med ovanstående produkter behövs en dongel till din smarttelefon, eller så kan du använda lösningen för iPod touch.


    Facebook Twitter LinkedIn