Unilift AP

Överblick

Överblick

Unilift AP och Unilift AP Basic är dränkbara dräneringspumpar avsedda både för tillfällig/portabel installation och permanent fristående installation. Dessa enstegspumpar är huvudsakligen tillverkade av rostfritt stål. Alla typerna finns i enfas- och trefasversioner och för strömförsörjning med 50 eller 60 Hz.

Numret i typbeteckningen, t.ex. AP12, indikerar storleken på den sfäriska partikel som kan passera genom pumpen.

Alla Unilift AP- och AP Basic-pumpar är försedda med en kontakt för anslutning till elnätet.

Unilift AP är en enstegspump med antingen ett halvöppet pumphjul (AP12) eller med ett vortex-pumphjul (AP35 och AP50). Alla Unilift AP-pumpar är försedda med en yttre hylsa av rostfritt stål för kylning under drift. Bottensilen förhindrar att partiklar kommer in i pumpen som är större än de som pumpen är designad för. Silen är fastklämd på pumphuset. Alla Unilift AP-pumpar kan levereras med eller utan nivåvippa för automatisk eller manuell drift. Pumpar med ett ”A” i typbeteckningen är försedda med en nivåvippa. 3-fasversioner har en extra box med startapparat ansluten till nivåvippan. Utloppet är placerat överst på pumpen och finns med Rp 1 1/2 till Rp 2.

En alternativ klaffbackventil kan monteras i utloppet för att förhindra bakströmning.

Unilift AP Basic-pumpar är enstegspumpar (AP35B, AP50B) med vortex-pumphjul. Alla Unilift AP Basic-pumpar är tillverkade av rostfritt stål, med en bottenplatta av komposit. Serien Unilift AP Basic är konstruerad för dränkt drift, antingen fristående på bottenplattan eller installerade på en kopplingsfot. Pumpinloppet är konstruerat för att förhindra att stora partiklar kommer in i pumpen. Bottenplattan är påklämd med fyra klämmor som är dolda under kompositringen överst på pumphuset. Ringen förhindrar att smuts fastnar på klämmorna. Alla Unilift AP Basic-pumpar kan levereras med eller utan nivåvippa för automatisk eller manuell drift. Pumpar med ett ”A” i typbeteckningen är försedda med en nivåvippa. Utloppet är placerat på pumpens sida och är R 2.

Användningsområden

  • Vatten och regnvatten inom trädgård
  • Vatten från vattendrag och sjöar
  • Regnvatten, dräneringsvatten och vatten från översvämningar
  • Vatten för att fylla/tömma behållare, dammar, tankar etc.
  • Gråvatten från duschar, tvättmaskiner och tvättställ under avloppsnivån.
  • Bassängvatten
  • Dikesdräneringsvatten
  • Grundvatten (sänkningsapplikationer)
  • Hushållsspillvatten från septitankar och slamhanteringssystem
  • Vätskor innehållande fibrer från lätt industri, tvättinrättningar etc.
  • Gråvatten från viadukter, undergångar etc.
  • Dräneringsvatten från sprinklersystem i garage

Funktioner och fördelar

Unilift AP är avsedd för permanent eller tillfällig fristående installation. De flesta komponenterna är tillverkade av rostfritt stål. Kabeln ansluts med hjälp av en kontakt. Finns i både automatiska och manuella versioner. Enfasversioner har en inbyggd termobrytare.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Enkel installation
  • Service- och underhållsfri
  • Driftsäker
Broschyrer

Broschyrer

 

Spillvattenprodukter

Spillvattenprodukter

Produktbroschyr

Ladda ned PDF

3733 kB

Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för våra Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

  • Information om korrekt skydd av våra pumpar
  • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
  • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
  • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

 

Rekommenderade reservdelar

Trots att Grundfos strategi är att leverera bästa möjliga pumplösningar till våra kunder, kan det efter en lång tids drift förekomma förslitningar på vissa av komponenterna under vissa förhållanden. Om korta stilleståndstider är ett krav, eller om pumpen är installerad på en svåråtkomlig plats dit leverans av reservdelar kan ta lång tid, är det tillrådligt att hålla ett litet lager av rekommenderade reservdelar på plats.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få information om rekommenderade reservdelar eller servicesatser till din Grundfos-produkt.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funktion

Drift

Reparation och underhåll

Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar. Våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparation och underhåll av dina befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se "Uppgraderingar och utbyten" för att förstå hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Genom att arbeta tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service. Hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Utbyte

Utbyte

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar kurvor, ritningar, offerttexter, kopplingsscheman etc.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbsida. Ytterligare funktioner som är tillgängliga i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Reservdelar

Reservdelar

"Att ta ansvar" är en av Grundfoskoncernens kärnvärderingar. Det är mycket viktigt för oss att våra pumpar är designade för låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. En konsekvens av detta är att serviceerbjudanden, inklusive reservdelar och utbytessatser, är fastställda under utvecklingsfasen.
Kundanpassade serviceerbjudanden, beställning online och snabbt svarande distributionscentra säkerställer att du får delarna när du behöver dem.

Lista med rekommenderade reservdelar

I listan specificeras de delar som du bör ha på plats för att serva dina pumpar. Dessa rekommendationer finns på produktsidan i vårt verktyg WebCAPS.

Särskilt framtagna servicesatser

I servicesatserna ingår allt du behöver för en specifik underhålls- eller reparationsuppgift, inklusive anvisningar för demontering, utbyte och återmontering.

24-timmars leveransservice för reservdelar

För att vara extra säker på att du inte ska behöva vänta, kan vi lägga undan ett lager med reservdelar som är kritiska för din drift. Detta gör att de finns tillgängliga när du behöver dem.

10 års garanti

Vi garanterar att reservdelar till alla Grundfos-pumpar som du köper idag fortfarande finns tillgängliga under minst nästkommande 10 år.

Online-verktyg för service

Tillgång till vårt online-verktyg WebCAPS 24 timmar om dygnet från vilken dator som helst. All teknisk dokumentation och information som du behöver för att serva dina pumpar är alltid tillgängliga för dig:

  • Serviceinstruktioner
  • Stegvisa servicevideofilmer
  • Interaktiva sprängskisser
  • Genomskärningsritningar.