TP, TPE

Överblick

Överblick

Grundfos TP och TPE vertikala in-linepumpar har många olika användningsområden. Pumparna är enstegs, in-line centrifugalpumpar med standardmotorer och mekaniska axeltätningar. Pumparna är direktkopplade, vilket innebär att pump och motor är separata enheter. Detta gör pumparna mindre känsliga för föroreningar i den pumpade vätskan än motsvarande pumpar med våt motor.

Två olika modeller av vertikala in-linepumpar finns. Observera att det finns ett antal specifika produktutföranden av varje modell. Detaljerad information om dessa utföranden finns i Grundfos WebCAPS.

TP-pump

Denna pumpmodell är erkänd för sin höga driftsäkerhet och höga verkningsgrad. Tysta, högeffektiva IE3-motorer är standardkomponenter. Alla TP-pumpar är elektroforesbehandlade för att säkerställa hög korrosionsbeständighet.

TPE-pump

Den främsta skillnaden mellan TP- och TPE-pumpar är motorn. TPE-motorer har en inbyggd frekvensomformare, vilket medger att olika reglertyper kan användas. TPE-pumparna erbjuder fördelar med avseende på energibesparingar och ökad komfort.

Användningsområden

Dessa vertikala in-line-pumpar används i värme- och luftkonditioneringssystem i kommersiella byggnader.

Funktioner och fördelar

  • Optimerad hydraulik för hög verkningsgrad
  • Lägre energiförbrukning
  • IE3-motorer med hög verkningsgrad
  • Motorer med hög verkningsgrad ger lägre energiförbrukning
  • Grundfos 2-poliga och 4-poliga TP-pumpar från 0,75 kW till 375 kW har energieffektiva IE3-motorer
  • Lätt att demontera för service
  • In-line konstruktion
  • I motsats till centrifugalpumpar möjliggör inline-pumpar att raka rörledningar används, vilket ofta resulterar i reducerade installationskostnader och att mindre utrymme krävs.
  • Pumphjulet är hydrauliskt och mekaniskt balanserat (serie 300 och 400) för att motorlager och axeltätningar ska hålla längre.
  • Pumphus och pumpöverdel/motorfäste är elektroforesbehandlade
  • Förbättrad korrosionsbeständighet
  • TPE och TPED – pumpar med inbyggd frekvensomformare

Fördelar

  • Optimerad hydraulik för hög verkningsgrad
  • Lägre energiförbrukning
  • Energieffektiva IE3-motorer
Broschyrer

Broschyrer

 

TP,TPE – produktbroschyr

TP/TPE (Product brochure)

TP and TPE are the ultimate choice in In-line pumps. These highly adaptable, intelligent pumps are extremely efficient and built to match your needs perfectly. TP: Comes with the highly efficient IE3 Grundfos Blueflux® motor as standard. TPE: Features both the IE3 Grundfos Blueflux® motor as well as an integrated frequency converter that ensures maximum efficiency at all times. All TPE components are tailor-made and mutually optimised, resulting in energy savings of up to 50% compared to conventional pumps.

Grundfosliterature-3847.pdf (3 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL