SRP

Överblick

Överblick

Grundfos serie recirkulationspumpar är en produkt av vår mångåriga erfarenhet. SRP-modellerna är skapade för att hantera stora flöden med låg uppfordringshöjd, och är därför lika lämpliga för avloppsreningsverk och översvämningskontroll.

SRP-enheter finns i tre huvudvarianter – DN 300, 500 eller 800 mm, försedda med motorer från 0.8 till 24 kW. Enheterna har många egenskaper gemensamma med AMG och AFG kugghjulsdrivna blandare och omrörare, vilket gör dem direkt bekanta för servicepersonal och underlättar enkelt underhåll.

Senaste utvecklingen omfattar trefaldigt tätningssystem för maximalt skydd av den mekaniska axeltätningen och en konsol som ger en mycket enkel installation.

Användningsområden

Pumparna är lämpliga för nedanstående tillämpningar.

  • Återanvändning av slam i avloppsreningsverk
  • Pumpning av dagvatten.

Funktioner och fördelar

  • Rostfri stålpropeller med hög verkningsgrad
  • Elektronisk läckagesensor i växellådan/axeltätningen
  • Stort kapacitetsområde
  • Kraftigt axialt kugghjul med smäcker design för hög hydrodynamisk verkningsgrad
  • Inbyggt överbelastnings- och överhettningsskydd
  • God självrensningskapacitet.

Fördelar

  • Rostfri stålpropeller med hög verkningsgrad
  • Stort kapacitetsområde
  • Elektronisk läckagesensor
Broschyrer

Broschyrer

 

SRP – produktbroschyr

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochure)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h

Grundfosliterature-145418.pdf (430 KB)

SRP – produktbroschyr

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 5.000 m3/h, 60 Hz DIN

Grundfosliterature-3302730.pdf (388 KB)

SRP – produktbroschyr

GRUNDFOS SRP ranges (Product brochures)

Recirculation pumps, Q up to 22.000 gal/min, 60 Hz North America

Grundfosliterature-3302728.pdf (426 KB)

Referensobjekt
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL