SQFlex

Överblick

Överblick

SQFlex-familjen är en miljövänlig lösning för vattenförsörjning. SQFlex-pumpar är försedda med permanentmagnetmotorer vilket möjliggör effektiv användning av energi från naturen. Pumpsystemet erbjuder en perfekt vattenförsörjningslösning i avlägset belägna områden där det är ont om vatten och strömförsörjningen är obefintlig eller opålitlig.

SQflex solpaneler och vindturbiner anpassar sig till den karakteristiska väderprofilen i varje givet område. Ett batteri-backup-system kan lagra den extra energi som alstras och ta över när energi från naturen inte finns tillgänglig.

SQFlex är mer än bara en pump – det är ett komplett intelligent system. Tack vare sin inbyggda elektronik är pumpen kompatibel med både likströms- och växelströmsförsörjning utan att behöva en extern omformare.

Den kompletta serien består av tio olika pumpstorlekar: Fyra skruvrotorpumpar för applikationer där en hög uppfordringshöjd krävs och sex centrifugalpumpar för applikationer där ett större flöde är nödvändigt.

Användningsområden

SQFlex-systemen är lämpliga för applikationer på avsides belägna platser:

  • Villasamhällen, skolor, sjukhus, enfamiljshus
  • Lantbruk och bevattning av växthus
  • Lekplatser och parker
  • Naturvårdsområden.

Funktioner och fördelar

  • Försörjning med förnybar energi: solpaneler eller vindturbiner
  • Inbyggd elektronik, enkel installation
  • Tillförlitlig vattenförsörjning
  • Låga driftskostnader
  • Torrkörningsskydd.

Fördelar

  • Förnybar energi
  • Hög verkningsgrad
  • Stort kapacitetsområde
Broschyrer

Broschyrer

 

SQFlex – produktbroschyr

GRUNDFOS SQFLEX (Water, wherever, whatever) (Product brochure)

The complete SQFlex pump range consists of 11 different pump sizes: 5 helical rotor pumps for medium to high heads and low to medium flows, and 6 centrifugal pumps for shallow heads and high flows. It is available in two different stainless steel material variants: type AISI 304 as standard and type AISI 316 for slightly aggressive water. The pump is fitted with a highefficiency motor for DC and AC voltage. This makes pump sizing and selection extremely easy.

Grundfosliterature-1663877.pdf (1 MB)

SQFlex – produktbroschyr

The World of SQFlex (Product brochure)

Brochure with SQFlex case stories

Grundfosliterature-146931.pdf (587 KB)

Referensobjekt
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL