SPO

Överblick

Överblick

SPO dränkbara pumpar är särskilt konstruerad för vattenförsörjning i bostäder.

SBO finns i två grundversioner och kan installeras antingen dränkt eller torr, beroeende på individuella krav.

SPO-pumpar är tillverkade helt av korrosionsbeständiga material.
Alla hydrauliska delar, inklusive pumphjul och hydrauliska kammare är tillverkade av rostfritt stål av hög kvalitet, DIN W.-nr.1.4301 (AISI 304).

Användningsområden

SPO-pumpen är konstruerad för vattenförsörjning och tryckstegring i privata bostäder och fritidshus.

Det breda produktsortimentet täcker alla möjliga installationer i applikationer såsom de följande:

  • Traditionella 5" eller 6" brunnar
  • Grävda brunnar
  • Regnvatteninsamling i tankar
  • Tryckstegring av offentlig vattenförsörjning och
  • Tömning av trädgårdsdammar
  • Bevattning av privata trädgårdar.

 

Funktioner och fördelar

  • Robust och mångsidig
  • Flöde upp till 6.5 m³/h vid en högsta uppfordringshöjd av 75 m
  • Våtuppställd eller torruppställd installation
  • Helt tillverkade helt i korrosionsbeständiga material
  • Hydrauliska delar av rostfritt stål
  • Dubbel mekanisk axeltätning
  • Plug-and-pump
  • Finns med nivåvippa
  • Enkel att installera.

Fördelar

  • Robust och mångsidig
  • Våtuppställd eller torruppställd
  • Plug-and-pump
Broschyrer

Broschyrer

 

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för våra Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

  • Information om korrekt skydd av våra pumpar
  • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
  • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
  • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

 

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

Rekommenderade reservdelar

Trots att Grundfos strategi är att leverera bästa möjliga pumplösningar till våra kunder, kan det efter en lång tids drift förekomma förslitningar på vissa av komponenterna under vissa förhållanden. Om korta stilleståndstider är ett krav, eller om pumpen är installerad på en svåråtkomlig plats dit leverans av reservdelar kan ta lång tid, är det tillrådligt att hålla ett litet lager av rekommenderade reservdelar på plats.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få information om rekommenderade reservdelar eller servicesatser till din Grundfos-produkt.

Funktion

Drift

Reparation och underhåll

Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar. Våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparation och underhåll av dina befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se "Uppgraderingar och utbyten" för att förstå hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Genom att arbeta tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service. Hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

Utbyte

Utbyte

Grundfos pumpgranskning är vår utbytesanalys. Det är ett komplett diagnosverktyg som tar hänsyn till din anläggning, ditt systems energieffektivitet och de totala livscykelkostnaderna för din pumplösning. Det ger detaljerade rekommendationer om utbyte, inklusive förväntad återbetalningstid.
Låt vår pumpgranskning visa hur du kan minska energikostnaderna

Grundfos pumpgranskning är en omfattande kontroll av ditt pumpsystem. Den mäter flöde, tryck, upptagen energi och total effektivitet för de pumpar som finns installerade under en viss tidsperiod och belyser hur mycket energi som du kan spara genom att övergå till mer effektiva pumpar och motorer.

Processen börjar med att pumpgranskningsteamet besöker din anläggning och lyssnar på din beskrivning av dina krav, med målet att säkerställa bästa möjliga definition av den kommande uppgiften. Nästa steg är en omfattande visuell inspektion av din anläggning på plats. Detta inkluderar inspektion av driftsmiljön, pumpar, ventiler och ledningsritningar.

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar kurvor, ritningar, offerttexter, kopplingsscheman etc.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbsida. Ytterligare funktioner som är tillgängliga i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.

Reservdelar

Reservdelar

"Att ta ansvar" är en av Grundfoskoncernens kärnvärderingar. Det är mycket viktigt för oss att våra pumpar är designade för låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. En konsekvens av detta är att serviceerbjudanden, inklusive reservdelar och utbytessatser, är fastställda under utvecklingsfasen.
Kundanpassade serviceerbjudanden, beställning online och snabbt svarande distributionscentra säkerställer att du får delarna när du behöver dem.

Lista med rekommenderade reservdelar

I listan specificeras de delar som du bör ha på plats för att serva dina pumpar. Dessa rekommendationer finns på produktsidan i vårt verktyg WebCAPS

Särskilt framtagna servicesatser

I servicesatserna ingår allt du behöver för en specifik underhålls- eller reparationsuppgift, inklusive anvisningar för demontering, utbyte och återmontering.

24-timmars leveransservice för reservdelar

För att vara extra säker på att du inte ska behöva vänta, kan vi lägga undan ett lager med reservdelar som är kritiska för din drift. Detta gör att de finns tillgängliga när du behöver dem.  

10 års garanti

Vi garanterar att reservdelar till alla Grundfos-pumpar som du köper idag fortfarande finns tillgängliga under minst nästkommande 10 år.

Online-verktyg för service

Tillgång till vårt online-verktyg WebCAPS 24 timmar om dygnet från vilken dator som helst. All teknisk dokumentation och information som du behöver för att serva dina pumpar är alltid tillgängliga för dig:

  • Serviceinstruktioner
  • Stegvisa servicevideofilmer
  • Interaktiva sprängskisser
  • Genomskärningsritningar.