SOLOLIFT2

Överblick

Överblick

GRUNDFOS SOLOLIFT2

SOLOLIFT2 är en unik serie kompakta sanitärpumpar med ett effektivt skärsystem som möjliggör dränering av alla typer av sanitetsenheter i bostäder, utan att begränsas av befintlig rördragning. Enheten samlar in och pumpar spillvattnet genom ett tunnt tryckrör (>23 mm) till nästa avloppsstam – upp till 6 m i höjd eller på 100 m avstånd.

En extra toalett eller ett nytt komplett badrum på vinden eller i källaren behöver inte längre bara vara en dröm med SOLOLIFT2.

Serien består av 5 kompakta varianter av sanitärpumpar för hushållsspillvatten.

3 enheter, kallade WC-1, WC-3 och CWC-3, är konstruerade för att pumpa avloppsvattnet från en toalett och andra sanitetsenheter.

2 enheter, kallade C-2 och D-2, är konstruerade för att ta hand om gråvatten från flera objekt.

Siffrorna indikerar hur många ytterligare inloppsanslutningar som är möjliga.

Enheterna levereras klara för användning med en kontakt och börjar automatiskt fungera så fort det kommer in vatten i tanken.

Användningsområde

Varhelst dränering av en sanitetsenhet krävs men inget gravitationsbaserat avlopprör är tillgängligt eller möjligt. Enheterna med en WC-anslutning är endast avsedda för installation i privata bostäder. Andra enheter kan användas även för kommersiella applikationer.

WC-1, WC-3 och CWC-3 är konstruerade för att hantera avloppsvattnet från upp till 1 toalett, 1 handfat, 1 dusch och 1 bidé.

CWC-3 är en extra smal variant, designad för inbyggnad i en installation på en vägg.

C-3 och D-2 är konstruerade för att ta hand om (varmt) spillvatten från bad, dusch, handfat, diskbänk, tvättmaskin och diskmaskin.

Deras kompakta mått möjliggör inbyggnad i en installation i en vägg- eller en golvenhet.

Funktioner och fördelar

  • installationsklar lösning
  • maximal driftsäkerhet tack vare ett effektivt skärsystem av härdat stål och en kraftfull motor
  • hanterar oavsiktligt nedspolade sanitetsartiklar
  • marknadens servicevänligaste sanitärpump! Motor och pump kan lyftas ut som en enhet, vilket möjliggör snabb och ren reparation/service. Du slipper smutsa ned händerna då du inte behöver plocka isär enheten eller tömma och koppla bort utloppsröret. Öppna bara serviceluckan - enkelt och smart!
  • andra egenskaper som fastsittande skruvar, extern manövrering av tryckbrytare samt tömning av tank via en enkel slanganslutning underlättar servicen ytterligare
  • lättåtkomliga nivåvippor, åtkomliga var för sig för underhåll
  • trycksäkert, svetsat tanksystem, läckagefritt i händelse av backflöde
  • luktfri genom luftningsventil med kolfilter
  • underhållsfri tankkonstruktion minskar risken för igensättning
  • tål varmvatten upp till 90 °C under 30 minuter
  • mycket kompakt konstruktion
  • låg startnivå för moderna, slanka duschkabiner möjlig
  • valbar utloppsriktning (ovanpå och på sidan)
  • inloppsanslutningarna kan justeras i höjdled vilket underlättar installation och utbyte
  • upp till 4 inloppsrör och 6 tryckrörsanslutningar kan väljas
  • alla enheter är LGA-, VDE-, EMC- och GOST-godkända

Mer information om Grundfos SOLOLIFT2 hittar du här.

Fördelar

  • Installationsklar
  • Maximal driftsäkerhet tack vare effektivt skärsystem och en kraftfull motor
  • Marknadens servicevänligaste sanitärpump
Broschyrer

Broschyrer

 

SOLOLIFT2 - broschyr

SOLOLIFT2 (Product brochure)

Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos SOLOLIFT2, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt framsteg inom spillvattenhantering. SOLOLIFT2 är marknadens mest kraftfulla, driftsäkra och servicevänliga sanitärpump och erbjuder enkel installation och enkelt underhåll. Samtidigt får dina kunder oöverträffad bortpumpning av WC-och BDTvatten utan att begränsas av befintlig rördragning.

Grundfosliterature-5104645.pdf (2 MB)

SOLOLIFT2 - produktfolder

SOLOLIFT2

Inspirerad av proffs, konstruerad för proffs. SO LOLIFT2 uppfyller såväl dina som kundernas krav. Det här är ett snabbt och enkelt verktyg, som hjälper dig att välja SO LOLIFT2-produkter som passar dina behov. Grundfos serie SO LOLIFT2 kombinerar innovation och komfort och erbjuder idealiska lösningar överallt i hushållet.

Grundfosliterature-5104646.pdf (2 MB)

GRUNDFOS KALLVATTENPRODUKTER - Samlingsbroschyr

DE ULTIMATA PRODUKTERNA FÖR EN OCH TVÅFAMILJSHUS (Product brochure)

Vi på Grundfos fokuserar på att skapa innovativ teknik och driftsäkerhet i alla våra produkter. Vi anser att du ska ha dessa innovationer till hands i alla installationer du gör. Överlägset utformad teknik förenklar installationsprocessen och gör att du kan leverera oöverträffad prestanda varje gång. Vi tillhandahåller en innovativ och heltäckande pumpserie för varje applikation i hemmet. Kompromissa inte med vad du främst av allt vill ha från Grundfos – garanterad driftsäkerhet, komfort och energieffektivitet för dina kunder.

Grundfosliterature-5154318.pdf (5 MB)

Service
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL