SEG och SEG AUTOADAPT

Överblick

Överblick

Grundfos driftsäkra avloppspump SEG med ett effektivt skärsystem är konstruerad speciellt för bortpumpning av mindre mängder avloppsvatten hos enskilda hudhåll, flerfamiljshus och LTA-system.

Trycksatta system är det perfekta valet för transport av gråvatten och avloppsvatten och SEG-serien kombinerar kostnadseffektivitet med maximalt miljöskydd genom att underlätta användning av mindre tryckrör för minsta möjliga investeringskostnader och påverkan på miljön.

SEG-serien är konstruerad för att minska energiförbrukningen och hålla stilleståndkostnaderna så låga som möjligt och samtidigt behålla topprestanda under systemets hela livslängd.

Grundfos SEG AUTOADAPT

Grundfos SEG AUTOADAPT, en unik pump med inbyggd nivåsensor, vilket innebär att behovet av automatikskåp och nivågivare elimineras. Det innebär i sin tur en enklare och snabbare installation eftersom anslutning av nivågivare och automatikskåp utgår då nivåer är förinställda i pumpen.

SEG AUTOADAPT har inbyggt:

  • Motorskydd
  • Trycksensor
  • Torrkörningsskydd
  • Loggning av driftsinformation och larm

Funktioner som ingår:

  • Startfördröjning
  • Olika startnivåer i sumpen
  • Skydd för körning åt fel håll vid inkoppling
  • Alternering eller parallell körning efter behov utan kommunikation vid installation av upp till 4 pumpar

Grundfos SEG AUTOADAPT i korthet

  • SEG AUTOADAPT är en skärande avloppspump för säker drift. Pumpen har inget behov av automatikskåp, elektroder och vippor. Allt är inbyggt i pumpen.
  • Nivåsensor med automatisk start/stopp
  • Motorskydd mot överström och hög temperatur
  • Konditionskörning var 3:e dag (2 sek)
  • Torrkörningsskydd
  • Snabbkoppling av kabel till pump i rostfritt stål
  • Inbyggd larmfunktion & möjlighet till kommunikation
  • Slurpfunktion/självrensande tömningsfunktion

Grundfos villapumpstationer

Grundfos PUST är prefabricerade villapumpstationer tillverkade av ålderbeständig polyethylen och finns i flera storlekar inkl. alla nödvändiga tillbehör såsom rör och ventiler samt driftsäkra styrenheter.

Läs mer om PUST villapumpstationer här


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Effektivt skärsystem
  • Driftsäker och energieffektiv
  • Inbyggd nivåsensor
Broschyrer

Broschyrer

 

Spillvattenprodukter

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

SEG – produktbroschyr

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

SEG – produktbroschyr

GRUNDFOS SEG RANGE, Grinder pumps 0.9 - 4 kW (Product brochure)

The SEG range of grinder pumps from Grundfos is specifically designed for pumping effluent and untreated sewage in small communities or sparsely populated areas with no sewer systems or where gravitation systems are unsuitable

Grundfosliterature-1891259.pdf (652 KB)

Referensobjekt

Referensobjekt