SE 1,1-11 kW

Överblick

Överblick

Grundfos SE-pumpar är tekniskt mycket avancerade och konstruerade för att pumpa spillvatten, processvatten och orensat avloppsvatten i krävande kommunala, service- och industriapplikationer. SE-serien kan installeras våt- eller torruppställt utan motorkylning och är extremt driftsäker och mycket enkel att serva. Pumparna kan installeras permanent med kopplingsfot och gejderrör eller med en fast röranslutning. De är också lämpliga för fristående installation eller som portabla reservpumpar.

Pumparna finns med SuperVortex-pumphjul för applikationer som kräver låga driftstimmar, torrsubstansinnehåll över 5 % och en sfärisk fri passage på 100 mm eller med det revolutionerande pumphjulet S-tube för applikationer som kräver höga driftstimmar, torrsubstansinnehåll på upp till 3 % och en sfärisk fri passage på 100 mm.

Pumphjulet S-tube är det enda pumphjulet på marknaden som är utformat för att klara utmaningarna med modernt spillvatten med varierande torrsubstansinnehåll. S-tubes enkla och robusta utformning erbjuder hydraulisk verkningsgrad i världsklass utan att kompromissa med fritt genomlopp.

Användningsområden

Pumpserien SE hanterar spillvatten, processvatten och ofiltrerat råavlopp i krävande kommunala applikationer samt service- och industriapplikationer och är idealiska för höga flöden.

SEV och SE1 finns i olika materialvarianter där pumpen är delvis eller helt rostfritt stål och de uppfyller standarderna EN 1.4408 och EN 1.4517/1.4539

Funktioner och fördelar

  • Högeffektiv motor för betydande energi- och kostnadsbesparingar.
  • Intelligenta anpassande styrningar säkerställer pålitlig drift med låg energiförbrukning.
  • Inbyggda analoga givare ger fullständig övervakning av pumptillståndet.
  • Lyfthandtag utformade för optimal balans och korrekt lyftning.
  • Jämn yta som är lätt att rengöra och är extremt rubust och slagtålig.
  • En kabel till pumpen, vilket underlättar installation, driftsättning och underhåll av pumpen.
  • Fuktsäker kabelkontaktsanslutning säkerställer att vätskan inte kan tränga in i motorn.
  • Patenterad SmartSeal (kopplingsfotpackning) ger helt läcksäker anslutning.
  • Lättöppnat spännbandssystem för snabb och enkel demontering av pumpen från motorenheten.
  • Dubbel mekanisk axeltätning säkerställer längre drifttid med mindre stilleståndstid.
  • Kort rotoraxel reducerar vibrationer för att skydda axeltätningar och lager.
  • Vätskefri motorkylning för kontinuerlig drift, även vid torruppställda installationer.
  • Välj mellan SuperVortex-pumphjul eller S-tube.
  • Utbytbar slitring för att återföra pumpen till full effektivitet.

Fördelar

  • Enkanals pumphjul och Vortex-pumphjul
  • Unik vätskefri motorkylning
  • Fuktsäker kabelkontaktsanslutning
Broschyrer

Broschyrer

 

SE – produktbroschyr

GRUNDFOS SL, SE, S PUMP VARIANTS, 1.1 - 520 kW (Product brochure)

Submersible and dry-installed pumps FOR AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

Grundfosliterature-3153478.pdf (819 KB)

Spillvattenprodukter

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Referensobjekt
Kontakt
Försäljningskontor

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala servicecenter


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL