SE och SL 9-30 kW

Överblick

Överblick

Grundfos spillvattenpumpar, SE och SL, har marknadens högsta totala verkningsgrad. Innovativ teknik sammanför intelligens, motorer, hydraulik och funktionalitet för att möta utmaningarna från modernt spillvatten och maximera den hydrauliska, elektriska och mekaniska effektiviteten för våra pumpar.

Upp till 160 mm fritt genomlopp

Pumparna finns med SuperVortex-pumphjul för applikationer som kräver låga driftstimmar, torrsubstansinnehåll över 5 % och en sfärisk fri passage på 100 mm eller med det revolutionerande pumphjulet S-tube för applikationer som kräver höga driftstimmar, torrsubstansinnehåll på upp till
3 % och en sfärisk fri passage på 160 mm.

Pumphjulet S-tube är det enda pumphjulet på marknaden som är utformat för att klara utmaningarna med modernt spillvatten med varierande torrsubstansinnehåll. S-tubes enkla och robusta utformning erbjuder hydraulisk verkningsgrad i världsklass utan att kompromissa med fritt genomlopp.

Pumpserierna SE och SL finns för dränkt installation eller torruppställd utan motorkylning och är konstruerade för många års problemfri drift. Dessutom är de extremt driftsäkra och mycket enkla att serva.

Användningsområden

Pumpserierna SE och SL hanterar spillvatten, processvatten och ofiltrerat råavlopp i krävande kommunala applikationer samt service- och industriapplikationer. De kan installeras permanent med  kopplingsfot och gejderrör eller med en fast röranslutning. Pumparna är också lämpliga för fristående installation eller som portabla reservpumpar.

Funktioner och fördelar

  • IE3 motoreffektivitet för betydande energi- och kostnadsbesparingar.
  • Intelligenta anpassande styrningar säkerställer pålitlig drift med låg energiförbrukning.
  • Inbyggda analoga givare ger fullständig övervakning av pumptillståndet.
  • Lyfthandtag utformade för optimal balans och korrekt lyftning.
  • Jämn yta som är lätt att rengöra och är extremt rubust och slagtålig.
  • En kabel till pumpen, vilket underlättar installation, driftsättning och underhåll av pumpen.
  • Fuktsäker kabelanslutning säkerställer att vätskan inte kan tränga in i motorn.
  • Patenterad SmartSeal (kopplingsfotpackning) ger helt läcksäker anslutning.
  • Bultar som är lätta att ta bort vid pumpservice och som inte kräver specialverktyg.
  • Dubbel mekanisk axeltätning säkerställer längre drifttid med mindre stilleståndstid.
  • Kort rotoraxel reducerar vibrationer för att skydda axeltätningar och lager.
  • Slutet kylsystem för torruppställd installation.
  • Välj mellan SuperVortex-pumphjul eller S-tube.
  • SmartTrim ger enkel justering av pumphjulsspalt för maximal pumpeffektivitet.

Fördelar

  • IE3 motoreffektivitet
  • Inbyggda analoga givare
  • Nytt revolutionerande pumphjul, S-tube
Broschyrer

Broschyrer

 

SE och SL med S-tube

SERIE SE OCH SL, 9-30 kW (Product brochure)

Grundfos SE och SL är konstruerade för krävande situationer och kompromissar varken med innovativ teknologi eller funktionalitet, vilket säkerställer optimal prestanda och pumpar med högsta totala verkningsgrad på marknaden. SL-serien är för dränkta installationer och SE-serien för torruppställda eller dränkta installationer.

Grundfosliterature-5104639.pdf (2 MB)

Referensobjekt
Kontakt
Försäljningskontor

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL