SB och SBA

Överblick

Överblick

Grundfos dränkbara SB/SBA-pumpar är avsedda för transport av rent vatten från grävda brunnar, sjöar och uppsamlingstankar för regnvatten mm. Pumparna är tillverkade i kompositmaterial och finns i två versioner:

SB

Grundfos SB är en dränkbar pump för pumpning av rent vatten och levereras med eller utan vippa. Den är avsedd för användning i en- och tvåfamiljshus. Själva pumpen är mycket tystgående och om den installeras under mark i en uppsamlingstank för regnvatten blir ljudet aldrig något problem. SB-pumpen kräver en extern styrenhet, som Grundfos Pressure Manager (PM), för automatisk drift.

Funktioner och fördelar

  • Flexibelt val – pump + styrenhet
  • Komplett styrning och övervakning
  • Lätt åtkomlig styrenhet – för service och utbyte

SBA

Grundfos SBA är en komplett allt i ett-enhet. Den bygger på den beprövade och driftsäkra SB-pumpen, men har inbyggd styrenhet för automatiskt tryckreglerat start och stopp, vilket eliminerar behovet av en extern pumpstyrenhet.

SBA är verkligen en ”plug and pump”-lösning. När den väl är installerad och ansluten till rörsystemet behöver du bara slå på strömmen.

Funktioner och fördelar

  • Enkelt val – en enhet
  • Enkel installation – en enhet
  • Flexibel installation – ingen styrenhet inne i huset

Alla SB- och SBA-pumpar finns i två versioner

  • Med integrerad sugsil (1 mm)
  • Aternativt med sidoinlopp/flexibelt sugrör med flytande sugsil (1 mm).

Samtilga varianter kan fås med eller utan nivåvippa:

Nivåvippan möjliggör automatisk drift, torrkörningsskydd och stopp vid låg vattennivå, vilket säkerställer att inte partiklar från ytan kommer in i sugsilen.

Användningsområden

Grundfos dränkbara SB/SBA-pumpar är avsedda för transport av rent vatten från grävda brunnar, sjöar och uppsamlingstankar för regnvatten mm. De är särskilt lämpliga för just regnvattenapplikationer.

Funktioner och fördelar

  • Tystgående
  • Hög driftsäkerhet
  • Integrerat skydd
  • Flytande sugsil
    Modellen med flytande sugsil suger vatten strax under ytan, där vattnet är rent och fritt från fasta partiklar.

Ytterligare egenskaper hos SBA:

  • Enkelhet – allt i ett-enhet
  • Enkel installation – ingen extern styrenhet
  • Integrerat torrkörningsskydd
  • Automatisk återstart efter torrkörning
  • Lyftögla

Tekniska data

Nominellt flöde: 3 m3/h
Max. tryck: 45 m
Max. installationsdjup: 10 m
Vätsketemperatur: 5 ° till 40 °C
Strömförsörjning: 1 x 220-240 V, 50 Hz
Kapslingsklass: IP68





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Tystgående
  • Hög driftsäkerhet
  • Enkel installation
Broschyrer

Broschyrer

 

SB & SBA, reliable submersible pressure pumps

SB & SBA

Product brochure
Publication No.: 98455609
Release date: 01-04-2013

Ladda ned PDF

1174 kb - 8 pages

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Installation

Installation

Information and advice

Grundfos is a world-wide provider of pumps and related systems. We have a trained staff of service engineers who will be able to support you during the installation phase of the pump or solution. Grundfos products are manufactured to very high standards, which helps to ensure a long life. Our many years of experience of different kinds of installation and with installation techniques are also key factors for maximising the lives of your Grundfos products or systems.

We will be able to support you with the following:

  • Information about the proper protection of our pumps
  • Advice on the physical positioning of the pump for necessary service/repair
  • Advice on the physical positioning of the pump to maintain proper operation
  • Correct cabling to fulfil the requirements of good practice and electromagnetic compatibility.


Please contact your local Grundfos company to obtain full support for your new installation.

Recommended spare parts

Even though the Grundfos strategy is to supply the best possible pump solutions to our customers, after a long period of operation there will be wear and tear to some of the components in certain situations. If short operating downtime is a requirement, or if the pump is installed in inaccessible areas where delivery of spare parts may take a long time, it is advisable to maintain a small stock of recommended spare parts on site.

Please contact your local Grundfos company to obtain information about recommended spare parts or service kits for your Grundfos product.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funktion

Operation

Repair and maintenance

Grundfos Service will maintain and repair your pumps. Our service professionals can also advise you on efficiency issues, offering suggestions for saving money in the long term.

Repair and maintenance of your existing pump systems

Naturally, you can always call Grundfos for the repair and maintenance of pumps you have purchased from us. Grundfos can repair your pumps to the same specifications as new. However, it is important to remember that an upgrade or even a replacement pump can be cheaper than repair in the long term. See "Upgrades and Replacement" for how this makes good business sense.

Effective service – wherever you are

Grundfos Service is always close by. Working in collaboration with our local authorised service partners we offer worldwide service. Help from qualified pump professionals is never far away, whether you need immediate assistance or are interested in hearing about opportunities for making savings.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Utbyte

Replacement

CAPS

The purpose of CAPS is to provide a complete tool that contains both an extensive catalogue of Grundfos products and a sizing program to select the most suitable pump for your application.

There is also a comprehensive pump replacement selection function for central heating circulator pumps, hot water pumps and wastewater S pumps, and a function for producing professional quotations that include curves, drawings, quotation texts, wiring diagrams, etc.

Last but not least, the software contains the instruction and operating manuals for nearly all Grundfos pumps in multiple languages. Service drawings, exploded views and parts lists are available for all sewage products as well as several other pump types.

CAPS is available in two versions: WinCAPS, available on CD-ROM, and the online version WebCAPS, available at the Grundfos website. Additional features available in WebCAPS include CAD Drawings and Literature.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Reservdelar

Spare parts

"BE Responsible" is one of our core values at Grundfos. It is essential to us that our pumps are designed for low energy consumption and the highest possible performance throughout their operating lives. One consequence of this is that service offerings, including spare parts and replacement kits, are defined in the development phase.
Customised service offerings, online ordering and rapid response distribution centres ensure that you have the parts when you need them.

Recommended spare parts list

The list specifies the parts you should keep on site to service your pumps. These recommendations can be found at the product site in our WebCAPS tool

Specially designed service kits

Service kits include everything you need for a specific maintenance or repair task, including instructions for dismantling, replacement and reassembly.

24-hour spare part delivery service

To be extra sure that you do not have to wait, we can set aside a stock of spare parts that are critical for your operation. This will ensure that they are available whenever you need them.


10-year guarantee

We guarantee that spare parts for any Grundfos pump you buy today will remain available for at least the next 10 years.

Service online tool

24-hour access to our online tool WebCAPS is available from any PC. All the technical documentation and information you need to service your pumps is immediately available to you, at any time:

  • Service instructions
  • Step-by-step service videos
  • Interactive exploded views
  • Sectional drawings.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till


Telefon: 0771-32 23 00
Fax: 031-3319460
Adress: Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL
Webbsida: http://www.grundfos.se