PUST villapumpstationer

Överblick

Överblick

Driftsäker och flexibel lösning

Grundfos PUST är prefabricerade pumpstationer tillverkade av åldersbeständig polyethylen.

PUST finns från diameter 400 mm till 1000 mm och i höjder från 1000 mm till 3000 mm för installation av enkel- eller dubbelpumpar.

En komplett leverantör

Grundfos erbjuder robusta, välkonstruerade pumpstationer av polyethylen, inklusive alla nödvändiga tillbehör såsom rör och ventiler samt driftssäkra styrenheter - allt från en och samma leverantör.

Användningsområden

För avlopp och dränering från LTA-områden, enskilda hushåll, flerfamiljshus, mindre industrier mm.

Grundfos kan LTA. Vi dimensionerar hela områden och föreslår ledningsdimensioner, pumpstationer och pumpar. Vi dimensionerar enligt EN 1671 för att nå rätt hastighet och omsättning i rörsystemet.
Kontakta oss för mer information.

Grundfos PUST i korthet

  • Driftsäker och flexibel lösning
  • Finns med diameter fr. 400 mm till 1000 mm
  • Finns i höjder fr. 1000 mm till 3000 mm
  • Tillverkad i polyetylen, korrosionsbeständigt material.
    Rörinrede i rostfritt stål.
  • AVK ventiler
  • Barnsäkert lock, gång- och cykelbart
    (körbart lock som tillbehör)
  • Inlopp tas på plats – anpassas till befintliga rör
  • PUST är konstruerad för att motverka uppdrift

Grundfos SEG AUTOADAPT

Komplettera med Grundfos SEG AUTOADAPT - en driftsäker avloppspump med effektivt skärsystem. Pumpen har inget behov av automatikskåp, elektroder och vippor. Allt är inbyggt i pumpen.

Läs mer om SEG AUTOADAPT här

 

Fördelar

  • Driftsäker och flexibel lösning
  • Finns i många storlekar
  • Allt från en leverantör
Broschyrer

Broschyrer

 

PUST Prefabricerade Pumpstationer

PUST, Prefabricerade pumpstationer (Product brochure)

Grundfos PUST villapumpstationer är robusta, välkonstruerade pumpbrunnar av polyetylen som levereras med alla nödvändiga tillbehör såsom rör och ventiler samt driftsäkra styrenheter. Du får en komplett pumpstation som är färdig att grävas ned. Eftersom allt kommer från en och samma leverantör kan du vara tryggt förvissad om att alla delar uppfyller högt ställda kvalitetskrav och är perfekt anpassade för varandra.

Grundfosliterature-5995094.pdf (1 MB)

Grundfos LTA

GRUNDFOS LTA (Product brochure)

Dimensionering av rörsystem, pumpar och pumpstationer för ert system. Simulering av funktionen i systemet under en dag eller en vecka, under en helg eller en vardag, av åretruntboende eller säsongsboende eller områden med båda typerna av boende.

Grundfosliterature-5606298.pdf (1 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL