Stora prefabricerade pumpstationer

Överblick

Överblick

 

Stora pumpstationer

Grundfos erbjuder kompletta lösningar för kommunala och industriella applikationer. Pumpstationerna tillverkas i GAP (glasfiberarmerad plast) på Grundfos produktionsanläggning i Töreboda och du kan välja mellan olika storlekar och utföranden på stationer och/eller pumpar samt med eller utan överbyggnad.

Pumpstationera finns från diameter 600 mm till 4 000 mm och höjden skräddarsys efter dina behov.

 

Kundanpassade lösningar

Våra pumpstationer levereras med dränkt eller torruppställda pumpar och automatiken utförs efter dina önskemål och behov alternativt Grundfos pumpstyrning.

Kort sagt: berätta hur du vill ha din pumpstation konstruerad och vad du vill ha inne i den, så levererar vi ett komplett paket. Tack vare att du får allt från en och samma leverantör kan du vara tryggt förvissad om att alla delar uppfyller högt ställda kvalitetskrav och är perfekt anpassade för varandra.

Vi erbjuder även "nyckelfärdiga" tryckstegringsanläggningar kompletta med byggnad.

 

Behöver ni en uppgradering av era befintliga avloppspumpstationer?

Grundfos erbjuder renoveringar och ombyggnationer av pumpstationer

  • Vi renoverar och uppgraderar befintliga pumpstationer till stationer med eller utan överbyggnad
  • Vi byter ut äldre ineffektiva pumpar till nya effektiva pumpar
  • Vi byter rör och ventiler i pumpstationen och moderniserar den efter era önskemål med licensierade svetsare

 

Behöver ni en uppgradering av era befintliga tryckstegringstationer?

Grundfos erbjuder renoveringar och ombyggnationer av tryckstegringsstationer

  • Vi byter ut överbyggnader vid behov till nya fräscha byggnader
  • Vi byter ut äldre ineffektiva pumpar till nya effektiva pumpar, t ex Grundfos Hydro MPC-E
  • Vi byter rör, ventiler och givare i tryckstegringsstationen och moderniserar den efter era önskemål med licensierade svetsare

 

Miljöpolicy

Vår produktionsanläggning i Töreboda är certifierad enligt ISO 14001 sedan 2001.

Miljöpolicy
Certifikat

 

Referenser

För referenser, klicka här

 

Broschyrer:

Prefabricerade pumpstationer (inkl PUST)

Stora prefabricerade pumpstationer

 

 

 





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Anpassade efter dina behov
  • Allt i ett-enheter
  • Allt från samma leverantör
Broschyrer

Broschyrer

 

Pumpstationer

Pumpstationer (PUST och Wåge)

Produktbroschyr

Ladda ned PDF

Publikation nr: 98410718

Dedicated Control

Dedicated Control

Styrenheter för pumpstationer

Ladda ned PDF

Publikation nr: 98483053

Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för våra Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

  • Information om korrekt skydd av våra pumpar
  • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
  • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
  • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

 

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

Driftsättning

Denna produkt kan installeras som en del av en storskalig lösning i vilken ett antal Grundfos-produkter arbetar tillsammans. För att uppnå optimal prestanda är det mycket viktigt att systemet är korrekt inställt och justerat från början. Grundfos serviceteknikers kunskap och erfarenhet och användningen av Grundfos särskilda serviceverktyg för att justera pumpens prestanda garanterar tillsammans att både högsta möjliga effektivitet och helt korrekt drift av utrustningen uppnås. Driftsättning rekommenderas under följande omständigheter:

  • När två eller fler Grundfos-produkter arbetar tillsammans i ett system, t.ex. ett tryckstegrings- eller spillvattensystem
  • Om pumparna används i ett större system, t.ex. ett system för fastighetsövervakning
  • Om användaren vill bli utbildad på korrekt drift av pumparna/systemet
  • När inställningen är avgörande för att Grundfos-produkten ska kunna vara i drift under hela sin planerade livslängd, t.ex. i vattenbehandlingsapplikationer. I sådana fall rekommenderas inte bara driftsättning utan det krävs
  • När säkerheten är ett problem, t.ex. i desinficeringssystem.

 

Ta gärna kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja driftsättning av ditt nyinstallerade Grundfos-system.

Rekommenderade reservdelar

Trots att Grundfos strategi är att leverera bästa möjliga pumplösningar till våra kunder, kan det efter en lång tids drift förekomma förslitningar på vissa av komponenterna under vissa förhållanden. Om korta stilleståndstider är ett krav, eller om pumpen är installerad på en svåråtkomlig plats dit leverans av reservdelar kan ta lång tid, är det tillrådligt att hålla ett litet lager av rekommenderade reservdelar på plats.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få information om rekommenderade reservdelar eller servicesatser till din Grundfos-produkt.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funktion

Drift

Reparation och underhåll

Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar. Våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparation och underhåll av dina befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se "Uppgraderingar och utbyten" för att förstå hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Genom att arbeta tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service. Hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en internetdator till mycket låga kostnader.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Systemet erbjuder ett bredare utbud av fördelar och funktioner än mobiltelefonbaserad övervakning. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Samtalsuppringsningsschemat i detta nya telemetrisystem säkerställer att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat dag från dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Denna spårning ger en indikation om eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) medger dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet medger att du kan ansluta givare och brytare. Grundfos pumpgranskning är vår utbytesanalys. Det är ett komplett diagnosverktyg som tar hänsyn till din anläggning, ditt systems energieffektivitet och de totala livscykelkostnaderna för din pumplösning. Det ger detaljerade rekommendationer om utbyte, inklusive förväntad återbetalningstid.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Utbyte

Replacement





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Reservdelar

Reservdelar