ALPHA2

Överblick

Överblick

GRUNDFOS ALPHA2

  • anpassar sig automatiskt efter systemets behov

Cirkulationspumpen ALPHA2 erbjuder oöverträffad energieffektivitet baserat på beprövad Grundfosteknik och är det perfekta valet för värme-, luftkonditionerings- och kylapplikationer vid pumpning av medier ned till 2 °C.

Med ALPHA2 behöver du inte längre oroa dig för komplicerade pumpinställningar. Det är bara att installera pumpen och ställa in den på fabriksinställningen AUTOADAPT. ALPHA2 analyserar sedan automatiskt värmesystemet, hittar den optimala inställningen och fortsätter att justera dess drift efter ändrade behov i systemet för optimal drift med lägsta energiförbrukning. Installationen är enklare än någonsin och villaägaren gör stora besparingar.

NYHET hösten 2015!

Nu har vi lanserat en ny version av den populära cirkulationspump ALPHA2 med en rad nya funktioner. Därmed blir denna populära pump ännu tuffare och fungerar perfekt även i de mest krävande uppvärmningssystem. Några av nyheterna i nya ALPHA2 är:

Pålitlig igångkörning: Skakar loss eventuella föroreningar innan pumpen startar inför en ny uppvärmningssäsong

Sommarläge: Anpassar pumpens prestanda till den högre utetemperaturen sommartid, vilket medför extra hög energieffektivitet

Magnetitbeständighet: Ser till att inga små metallbitar fastnar i pumpens vitala delar och gör därmed pumpen mindre sårbar för haveri

Torrkörningsskydd: Ser till att pumpen aldrig körs utan vätska i systemet

Användningsområden

GRUNDFOS har gjort ett par viktiga konstruktionsändringar som gör att ALPHA2 nu kan användas i kylapplikationer med vätsketemperaturer ned till 2 °C. Detta innebär att pumpen inte bara täcker dina uppvärmningsbehov utan även 90 % av dina behov av luftkonditionering och kyla. ALPHA2 med hus av rostfritt stål kan även användas för recirkulation av tappvarmvatten i bostäder.

GRUNDFOS ALPHA2 är lämplig för:

  • System med konstant eller varierande flöde
  • Ettrörssystem
  • Tvårörssystem
  • Golvvärme
  • Recirkulation av tappvarmvatten
  • System där sänkning nattetid är önskvärd

Marknadsledande energieffektivet

Grundfos stödjer och uppmuntrar strikta lagstiftningskrav om pumpeffektivitet såsom en del av vårt pågående arbete med hållbar utveckling och att reducera energiräkningarna. Och vi är stolta över att kunna säga att ALPHA2 – liksom sina föregångare – är långt före sin tid. Ekodesigndirektivet (EuP) kräver att alla cirkulationspumpar har ett energieffektivitetsindex (IEE) under 0,23 år 2015. ALPHA2 har ett EEI på endast 0,15 och ligger långt före dessa gemensamma standarder, vilket är orsaken till att den har förtjänat sin plats i Grundfos Blueflux®-serie med mycket energieffektiva produkter.

Egenskaper och fördelar  

  • Bättre prestanda med marknadens lägsta EEI (0,15) i en mer kompakt konstruktion
  • Ny flödesmätare för felsökning och balansering
  • Med den unika funktionen AUTOADAPT analyserar och anpassar sig pumpen automatiskt efter systemets behov, för optimal drift och komfort med lägsta energiförbrukning.
  • Innovativ stickpropp förenklar pumpinstallationen
  • Isoleringskåpor ingår.

 

 

Fördelar

  • Marknadens energisnålaste cirkulationspump
  • Låg ljudnivå och enkel installation
  • För både värme, tappvarmvatten och kyla
Broschyrer

Broschyrer

 

ALPHA2

ALPHA2 (Product brochure)

Vill du ha den bästa energieffektiviteten i kombination med driftsäkerhet och enkel installation, är ALPHA2 i särklass det bästa valet. Pumpen är baserad på världens bäst säljande cirkulationspump till en- och tvåfamiljshus och omkonstruerad inifrån och ut för att erbjuda en prestanda som är fullständigt framtidssäkrad.

Grundfosliterature-5235739.pdf (909 KB)

ALPHA1 - energisnål cirkulationspump

ALPHA1, PRISVÄRD & ENERGISNÅL (Product brochure)

ALPHA1 är en kostnadseffektiv cirkulationspump med hög prestanda. Den driftsäkra pumpen uppfyller de stränga EuP-kraven och är ett idealiskt val för applikationer där vår välkända UPS-pump har använts för att uppfylla de grundläggande behoven för cirkulationspumpar.

Grundfosliterature-5564582.pdf (768 KB)

Service
Kontakt
Försäljningskontor

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala servicecenter


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL