NB, NBG, NBE, NBGE

Överblick

Överblick

Grundfos centrifugalpumpar används för vattenförsörjning, vätsketransport i industriella tryckstegringssystem, system för HVAC (uppvärmning, kylning och luftkonditionering) och bevattning.
Grundfos centrifugalpumpar är flerfunktionella pumpar med många olika användningsområden som kräver tillförlitlig och kostnadseffektiv tillförsel. Centrifugalpumpar används inom fem huvudsakliga användningsområden: vattenförsörjning, industriella tryckstegringssystem, industriell vätsketransport, HVAC och bevattning.
 
Grundfos NB/NBG-pumpar är ej självsugande, enstegs centrifugalpumpar med kanalhjul, axialplacerad sugport, radiell utloppsport och horisontell axel. NB/NBC-serien består av direktkopplade pumpar med huvudmått i enlighet med antingen EN733 eller ISO2858.

Användningsområden

Grundfos erbjuder en praktiskt taget obegränsad serie med direktkopplade (NB) centrifugalpumpar. Deras stabilitet och pålitlighet gör dem idealiska för användning i krävande miljöer såsom följande:

  • Fjärrvärmeanläggningar
  • Värmesystem för flerfamiljshus
  • Luftkonditioneringssystem
  • Kylsystem
  • Nedspolningssystem
  • Andra industriella system.

    Funktioner och fördelar

  • Optimerad hydraulik i hus och pumphjul = ohindrat vätskeflöde
  • O-ringstätning mellan pumphus och hölje = ingen risk för läckage
  • Hus, pumphjul och slitring i olika material = förbättad korrosionsbeständighet, inga komponenter som fastnar
  • Pumpen är CED-belagd för ökad korrosionsbeständighet
  • Finns med IE1-, IE2- och IE3-motorer
  • Finns med ett antal axeltätningar och materialutföranden
  • PN 10,16 och 25 bar
  • För temperaturerer upp till 140 °C.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Optimerad hydraulik i hus och pumphjul
  • O-ringstätning mellan pumphus och hölje
  • Hus, pumphjul och slitring i olika material
Broschyrer

Broschyrer

 

NB – produktbroschyr

GRUNDFOS WASTEWATER PRODUCTS (Product brochure)

Grundfos supplies premium wastewater products for all relevant applications in the commercial buildings sector.

Grundfosliterature-2802431.pdf (3 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt