MTR/SPK/MTH/MTA

Överblick

Överblick

Pumparna av typerna MTR, SPK, MTH, MTA är vertikala flerstegs centrifugalpumpar avsedda för pumpning av kyl-/skärvätska för verktygsmaskiner, transport av kondensat och liknande applikationer.

Pumparna är konstruerade för att monteras ovanpå tankar med pumppaketet nedsänkt i den vätska som pumpas.

Grundfos MTR-, SPK-, MTH- och MTA-pumpar finns i olika storlekar och olika antal pumpsteg för att tillhandahålla det flöde, tryck och transportlängd som erfordras.

Pumparna består av två huvudkomponenter: Motorn och pumpenheten. Motorn är en standard Grundfos MG-motor utformad efter EN-standarder.

Pumpenheten består av optimerad hydraulik, olika typer av anslutningar, ett motorfäste, ett visst antal kammare och flera andra delar.

Användningsområden

De sänkbara pumparna är lämpliga för vätsketransport i alla applikationer där det finns en tank. Bland de viktigaste användningsområdena kan nämnas:

  • Svarvar
  • Fräsmaskiner
  • Borrningsmaskiner
  • Borrmaskiner
  • Fleroperationsmaskiner
  • Slipmaskiner
  • Filtreringssystem
  • Spåntransportörer
  • Gnistbearbetningsmaskiner
  • Industriella tvättmaskiner
  • Kylenheter.

Funktioner och fördelar

  • Flexibel inbyggnadslängd
  • Stort kapacitetsområde
  • Driftsäkerhet
  • Servicevänliga
  • Enkel installation.

Fördelar

  • Flexibel längd
  • Brett sortiment
  • Driftsäkerhet
Broschyrer

Broschyrer

 

MTR – produktbroschyr

Principle of precision (Product brochure)

Principle of precision

Grundfosliterature-829845.pdf (2 MB)

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL