MAGNA3

Den mångsidiga cirkulationspumpen Grundfos MAGNA3 är premiumvalet när styrning och övervakning av system är av vikt. MAGNA3 har stöd för fieldbus via olika CIM moduler (tillbehör) och har en TFT-display för intuitiv konfiguration av de intelligenta funktionerna.

Max. flöde
73 m³/h
Vätsketemperatur
-10 .. 110 °C
Max. tryck
18 m
p max.
16 bar