LC, LCD

Överblick

Överblick

Typiska applitioner är gropar med en (LC) eller två (LCD) pumpar i kommersiella byggnader, privata bostäder och kommunala avloppsnät.

Alla LC/LCD-styrenheter har en kontrollpanel med brytare och skyddsanordning. De är särskilt konstruerade för Grundfos pumpsystem och passar därför perfekt.

Tre serier – sex versioner
Grundfos LC/LCD-serie med nivåstyrenheter omfattar tre serier med totalt sex versioner:

  • Nivåstyrenheterna LC/LCD 107, som drivs med nivåklockor
  • Nivåstyrenheterna LC/LCD 108, som drivs med nivåvippor
  • Nivåstyrenheterna LC/LCD 110, som drivs med elektroder.

 

Alla är utmärkta för användning med direktstartmotorer på upp till 11 kW. LC/LCD-serien kan även förses med en inbyggd Y/D-start för applikationer som kräver större motorer, på upp till 30 kW.


Ett omfattande sortiment av tillbehör finns för LC/LCD-serierna, inklusive ett SMS-modemalternativ. I en larmsituation sänder SMS-modemet ett textmeddelande till din mobiltelefon. Driftsdata för varje pump, såsom driftstimmar och antal starter, kan hämtas till din mobiltelefon genom att skicka ett SMS till styrenheten.

Användningsområden

Grundfos nivåstyrenheter (LC/LCD) är konstruerade för transport av spillvatten bort från en spillvattengrop.

De kan användas för pumpstationer i nätverk och nätverkspumpstationer försedda med en till två pumpar.

De kan också användas för kommersiella byggnader och kommunala system.

Funktioner och fördelar

  • Färdiga lösningar för pumpar på upp till 30 kW
  • Effektiva och tillförlitliga styrfunktioner
  • Basal styrning för basala behov, lätt att använda
  • Enkel driftsättning och enkelt underhåll.

 

Många alternativ.  

  • Ex-barriär
  • Tim- och starträknare
  • Lokal övervakning: ljud-/ljussignal
  • Fjärrövervakning: SMS-modul.




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Automatisk pumpväxling (alternerande)
  • Automatisk motionskörning under långa stilleståndsperioder
  • Skydd mot vattenslag
Broschyrer

Broschyrer

 

LC-LCD – produktbroschyr

LC/LCD Controllers (Product brochure)

Safe and reliable level control

Grundfosliterature-1665550.pdf (412 KB)

LC-LCD – produktbroschyr

LC/LCD ranges - level controllers (Product brochure)

LC 107, LCD 107, LC 108, LCD 108, LC 110, LCD 110

Grundfosliterature-3066175.pdf (1 MB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Installation

Installation

Information och råd

Grundfos levererar pumpar och tillhörande system över hela världen. Vi har utbildad serviceteknisk personal som kan ge dig support under pumpens eller lösningens installationsfas. Grundfos produkter tillverkas med mycket hög standard, vilket säkerställer en lång livslängd. Vår mångåriga erfarenhet av olika typer av installationer och med installationstekniker är också viktiga faktorer för att maximera livslängden för våra Grundfos-produkter och -system.

Vi kan tillhandahålla följande support:

  • Information om korrekt skydd av våra pumpar
  • Råd om fysisk placering av pumpen för nödvändig service/reparation
  • Råd om fysisk placering av pumpen för att bibehålla korrekt drift
  • Korrekt kabeldragning för att uppfylla kraven på god praxis och elektromagnetisk kompatibilitet.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få full support för din nya installation.

Driftsättning

För att uppnå optimal prestanda är det mycket viktigt att produkten/systemet är korrekt inställt och justerat från början. Grundfos serviceteknikers kunskap och erfarenhet och användningen av Grundfos särskilda serviceverktyg för att justera pumpens prestanda garanterar tillsammans att både högsta möjliga effektivitet och helt korrekt drift av utrustningen uppnås. Driftsättning av pumpen rekommenderas i följande fall:

  • Om pumparna styrs av en frekvensomformare
  • Om pumpsystemet är i drift i ett större system, t.ex. ett system för fastighetsövervakning
  • Om användaren vill bli utbildad på korrekt drift av pumpen
  • Om pumpen är en vital komponent i en viktig produktions-/applikationsanläggning
  • När inställningen är avgörande för att Grundfos-produkten ska kunna vara i drift under hela sin planerade livslängd, t.ex. i vattenbehandlingsapplikationer. I sådana fall rekommenderas inte bara driftsättning utan det krävs
  • När säkerheten är ett problem, t.ex. i desinficeringssystem
    Driftsättningen utförs i en stegvis procedur och en rapport med pumpens inställningar tas fram.

Ta gärna kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja driftsättning av din nyinstallerade Grundfos-produkt.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funktion

Drift

Reparation och underhåll

Grundfos service kan ge dig råd om effektivitetsfrågor, erbjuda förslag som minskar konstnaderna på lång sikt.

Det är inte alla våra produkter som behöver reservdelar. Våra pumpar är designade för att ge låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. För vissa pumpar uppnås största effektivitet och pålitlighet genom att byta ut utslitna pumpar istället för att reparera dem.

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Det är viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Genom att arbeta tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service. Hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en internetdator till mycket låga kostnader.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Systemet erbjuder ett bredare utbud av fördelar och funktioner än mobiltelefonbaserad övervakning. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Samtalsuppringsningsschemat i detta nya telemetrisystem säkerställer att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat dag från dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Denna spårning ger en indikation om eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) medger dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet medger att du kan ansluta givare och brytare.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Utbyte

Utbyte

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar kurvor, ritningar, offerttexter, kopplingsscheman etc.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbsida. Ytterligare funktioner som är tillgängliga i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Reservdelar

Reservdelar