KWM pump för blandat flöde

Överblick

Överblick

Översikt

KWM-pumpen för blandat flöde är konstruerad för högt flöde vid medelhög lyfthöjd.

Med flödeskapacitet på upp till 700 m3/min. vid en lyfthöjd på upp till 50 meter, är Grundfos KWM-pump för blandat flöde idealisk för översvämningskontroll liksom för andra applikationer där stora volymer vatten flyttas.

Varje KWM-pump är individuellt konstruerad för att passa dina krav, vilket säkerställer kostnadseffektiv prestanda. Kontakta Grundfos under planeringsskedet för bästa resultat – det gör att vi kan beakta aspekter såsom pumpstationens utformning, val av pump, kommande behov och de totala livscykelkostnaderna.

Användningsområden

Pumparna är idealiska för ett brett spektrum av användningsområden eftersom de är byggda för att hantera stora mängder vatten.

  • Kontroll av översvämnings- och dagvatten
  • Dränering och bevattning med stora volymer
  • Råvattenintag
  • Cirkulation av stora mängder vatten, t.ex. i vattenparker
  • Kontroll av vattennivån i kustområden och lågt liggande områden
  • Fyllning och tömning av torrdockor och hamninstallationer
  • Fyllning och tömning av reservoarer
  • Behandlat avloppsvatten
  • Kylvattenintag i kraftverk
  • Process- och utloppsvatten
  • Andra tillämpningsområden med medelhögt eller högt flöde

Funktioner och fördelar

Tillförligligheten uppfyller utmärkta värden

  • Kvalitetsprodukter
  • Robusta, tillförlitliga och kostnadseffektiva
  • Maximalt värde för pengarna

Minimal och enkel service

  • Enkel pumpkonstruktion säkerställer varaktiv problemfri drift
  • Alla pumpar är individuellt testade och registrerade, så att rätt reservdelar kan levereras mycket effektivt. Även efter många år.

Brett urval

  • Alla modeller finns i gjutjärn och rostfritt stål
  • 50 eller 60 Hz
  • Särskilda material (propeller i aluminiumbrons är t.ex. standard. Rostfritt stål kan fås på begäran)
  • Modeller för hög spänning (upp till 10 kV på särskild begäran) finns tillgängliga
  • Pump- och motorstorlekar på upp till 1 MW på särskild begäran

Fördelar

  • Kvalitetsprodukter
  • Robusta, tillförlitliga och kostnadseffektiva
  • Maximalt värde för pengarna
Kontakt
Salgskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till


Telefon: 0771-32 23 00
Fax: 031-3319460
Adress: Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL
Webbsida: http://www.grundfos.se