KPL axial propellerpump

Överblick

Överblick

KPL axial propellerpump är konstruerad för högt flöde vid låg lyfthöjd.

Med flödeskapacitet på upp till 700 m3/min. vid en lyfthöjd på upp till nio meter, är Grundfos KPL axial propellerpump idealisk för översvämningskontroll liksom för andra applikationer där stora volymer vatten flyttas.

Varje KPL-pump är individuellt konstruerad för att passa dina krav, vilket säkerställer kostnadseffektiv prestanda. Kontakta Grundfos under planeringsarbetet för optimala resultat - det gör att vi kan beakta aspekter såsom pumpstationens utformning, val av pump, kommande behov och de totala livscykelkostnaderna.

Användningsområden

Pumparna är idealiska för ett brett spektrum av användningsområden, eftersom de är byggda för att hantera stora mängder vatten, såsom

  • vid kontroll av översvämnings- och dagvatten
  • dränering och bevattning med stora volymer
  • råvattenintag
  • cirkulation av stora mängder vatten, t.ex. i vattenparker
  • vid kontroll av vattennivån i kustområden och lågt liggande områden
  • vid fyllning och tömning av torrdockor och hamninstallationer
  • vid fyllning och tömning av reservoarer
  • för behandlat avloppsvatten
  • för kylvattenintag i kraftverk
  • för process- och utloppsvatten
  • för andra tillämpningsområden med medelhögt eller högt flöde.

Funktioner och fördelar

Tillförligligheten uppfyller utmärkta värden

  • Kvalitetsprodukter
  • robust, tillförlitlig och kostnadseffektiv
  • maximalt värde för pengarna.

Minimal och enkel service

  • Enkel pumpkonstruktion säkerställer varaktiv och problemfri drift
  • Alla pumpar är individuellt testade och registrerade; därför kan rätt reservdelar levereras mycket effektivt – även efter många år.

Brett urval

  • Alla modeller finns i gjutjärn och rostfritt stål
  • 50 eller 60 Hz
  • särskilda material såsom propeller i aluminiumbrons som standard och rostfritt stål finns tillgängligt på begäran
  • modeller för hög spänning finns tillgängliga, på upp till 10 kV på särskild begäran
  • pump- och motorstorlekar på upp till 1 MW på särskild begäran.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Kvalitetsprodukter
  • Robusta, tillförlitliga och kostnadseffektiva
  • Maximalt värde för pengarna
Kontakt
Salgskontor

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Handla online

Handla online

På denna sida vägleder vi dig till


Telefon: 0771-32 23 00
Fax: 031-3319460
Adress: Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL
Webbsida: http://www.grundfos.se