JP

Överblick

Överblick

JP-pumpen är en självsugande, enstegs centrifugalpump, med axialplacerad sugport och radiell utloppsport. Pumpen har en inbyggd ejektor med ledskenor för optimala självsugande egenskaper.

JP-pumpar finns i två materialutföranden.

Materialutförande A: Täckplatta, motorfäste och fotplatta utgör en enda enhet. Handtaget är monterat tvärs över. Båda komponenterna är tillverkade av kompositmaterial.

Materialutförande B: Täckplatta av rostfritt stål, motorfäste av aluminium och fotplatta av rostfritt stål, alla delar är separata.

Användningsområden

Grundfos JP-pump som är byggd för lång, problemfri livslängd, är liten och händig och lämplig för många olika vattenförsörjnings- och vattenöverföringsuppgifter i bostäder, i trädgårdar, för hobbyapplikationer, liksom inom jordbruk, trädgårdsskötsel och småskalig industriell verksamhet.
När den används tillsammans med en tryckregulator eller trycktank, är JP-pumpen idealisk för små vattenförsörjningssystem.

Funktioner och fördelar

  • Självsugande
  • Stabil drift även med lufthaltig vätska
  • Robust konstruktion gör pumpen lämplig för fast installation
  • Pumpen är direktkopplad till en särskild fläktkyld asynkron Grundfos-motor som är anpassad till pumpens prestanda
  • Enfasmotorer har en inbyggd termobrytare är kräver inget ytterligare motorskydd
  • Trefasmotorer kräver externt motorskydd.

Fördelar

  • Självsugande
  • Stabil drift även med lufthaltig vätska
  • Den robusta konstruktionen gör pumpen lämplig för fast installation.
Referensobjekt
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL