Hydro Solo-E

Överblick

Överblick

Grundfos Hydro Solo-E är en tryckstegringsenhet avsedd för transport och tryckstegring av rent vatten i vattenanläggningar, flerfamiljshus, hotell, industrier, sjukhus, skolor etc.  

Grundfos Hydro Solo-E är en kombinerad enhet, som består av en flerstegs varvtalsreglerad centrifugalpump (CRE), avstängningsventil, backventil, utloppsrör, trycktransmitter, manometer och membrantank.

Tryckstegringsenheten levereras driftsklar.

Användningsområden

  • Vattenförsörjningssystem
  • Bevattningsanläggningar
  • Vattenreningssystem
  • Brandbekämpningssystem
  • Industrianläggningar

Funktioner och fördelar

  • Optimerad drift med variabel varvtalsreglerad drift
  • Konstant tryck
  • Enkel installation och igångkörning
  • Låg energiförbrukning
  • Låg livscykelkostnad
  • Brett sortiment




    Facebook Twitter LinkedIn Technorati

Fördelar

  • Driftsäker
  • Låg energiförbrukning
  • Enkel installation och igångkörning
Broschyrer

Broschyrer

 

Hydro SOLO-E (Product brochure)

HYDRO SOLO-E (Product brochure)

Tryckstegringsenheten Hydro Solo-E är en nyckelfärdig lösning som alltid effektivt håller trycket i ditt system konstant. Den kompakta lösningen levereras med vår mest energieffektiva motor, vilket säkerställer högsta möjliga verkningsgrad till lägsta möjliga energikostnad.

Grundfosliterature-5943619.pdf (316 KB)

Referensobjekt

Referensobjekt

Service
Installation

Installation

Driftsättning

Denna produkt kan installeras som en del av en storskalig lösning i vilken ett antal Grundfos-produkter arbetar tillsammans. För att uppnå optimal prestanda är det mycket viktigt att systemet är korrekt inställt och justerat från början. Grundfos serviceteknikers kunskap och erfarenhet och användningen av Grundfos särskilda serviceverktyg för att justera pumpens prestanda garanterar tillsammans att både högsta möjliga effektivitet och helt korrekt drift av utrustningen uppnås. Driftsättning rekommenderas under följande omständigheter:

  • Om två eller fler Grundfos-produkter arbetar tillsammans i ett system, t.ex. tryckstegrings- eller spillvattensystem
  • Om pumparna är installerade i ett större system, t.ex. ett system för fastighetsövervakning
  • Om användaren vill bli utbildad på korrekt drift av pumparna/systemet
  • När inställningen är avgörande för att Grundfos-produkten ska kunna vara i drift under hela sin planerade livslängd, t.ex. i vattenbehandlingsapplikationer. I sådana fall rekommenderas inte bara driftsättning utan det krävs
  • När säkerheten är ett problem, t.ex. i desinficeringssystem.

Ta gärna kontakt med ditt lokala Grundfos-företag för att ombesörja driftsättning av ditt nyinstallerade Grundfos-system.

 

Rekommenderade reservdelar

Trots att Grundfos strategi är att leverera bästa möjliga pumplösningar till våra kunder, kan det efter en lång tids drift förekomma förslitningar på vissa av komponenterna under vissa förhållanden. Om korta stilleståndstider är ett krav, eller om pumpen är installerad på en svåråtkomlig plats dit leverans av reservdelar kan ta lång tid, är det tillrådligt att hålla ett litet lager av rekommenderade reservdelar på plats.

Kontakta gärna ditt lokala Grundfos-företag för att få information om rekommenderade reservdelar eller servicesatser till din Grundfos-produkt.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Funktion

Drift

Optimering

Grundfos erbjuder en analys av ditt befintliga pumpsystems effektivitet och ger dig förslag på hur effektiviteten kan ökas och hur kostnaderna på lång sikt kan minskas.

Öka ditt befintliga systems effektivitet

Utföra en analys av ditt befintliga pumpsystems effektivitet och ge dig förslag på hur effektiviteten kan ökas och därmed kostnaderna minska på lång sikt. En analys av effektiviteten resulterar i förslag på ökad effektivitet och visar hur detta kan minska dina kostnader.

Grundfos erbjuder följande analysnivåer för att bedöma ditt pumpsystems effektivitet:

  • Installerade grundkontroller.


En grundläggande utvärdering utförs helt baserad på data på pumpens märkplåt, genom att man jämför dess prestanda med den som kan erbjudas med nyare, mer effektiv teknik och material som finns i moderna pumpar.

  • Snabbkontroll av pumpeffektiviteten.


Pumpens tryck och energiförbrukning i kWh mäts. Flödet uppskattas på grundval av tillgängliga pumpdata och resultatet av mätningarna.

Vissa av de förslag till förbättrad effektivitet som blir resultatet kan omfatta en uppgradering av varvtalsregleringen, en uppgradering av motorn, annan dimensionering av rören, installation av en regulator eller kanske ett avtal om rutinservice.

Komplett granskning av pump

Den analys av effektiviteten som Grundfos erbjuder utgör det första steget av vår pumpgranskning, ett diagnosverktyg som vi använder för att kontrollera om pumpen arbetar med optimal energiförbrukning för att garantera att dina kostnader är så låga som möjligt – nu och i framtiden. Se "Utbytesanalys" för att få mer information om Grundfos pumpgranskning.

Serviceavtal

Ett Grundfos-serviceavtal säkerställer effektiv och oavbruten drift av ditt pumpsystem och ger dig tillgång till Grundfos servicecentra med auktoriserade servicepartner över hela världen, 24 timmars om dygnet.

Det är bättre och mer kostnadseffektivt att förebygga än att åtgärda

När du har köpt din pump, vill du att den fungerar effektivt och pålitligt och ett formellt serviceavtal med Grundfos ger dig sinnesfrid. Det är också klokt rent ekonomiskt, ger dig en fast kostnad i din underhållsbudget och tillgång till betydande rabatter.

Du kombinerar helt enkelt en serie serviceprogram som passar dina behov – och låter oss sedan genomföra schemalagda underhållsbesök för att förhindra stilleståndstid. Vi erbjuder tre olika serviceavtal, som är tillgängliga för samtliga pumpar:

  • Grundläggande
  • Utökat
  • Totalt.


Oavsett vilket avtal som du väljer, kommer din utrustning alltid att servas av särskilt utbildad personal.

Det kostnadseffektiva valet

Väl underhållna pumpar kan minska energiförbrukningen med upp till 50 %. Dessutom är det värt att komma ihåg att en defekt pump i en grupp kan påverka alla de andra. Ett Grundfos-serviceavtal minimerar den totala driftskostnaden för en pump. Vår noggranna beräkning av livscykelkostnaderna för alla våra produkter innebär att vi kan överblicka de verkliga kostnaderna för att äga var och en av våra pumpar.

Genom att teckna ett serviceavtal och låta våra skickliga servicetekniker ta hand om dina pumpar, försäkrar du dig mot oförutsedda utgifter. Regelbunden service och regelbundet underhåll gör att dina pumpar arbetar med optimal verkningsgrad.

Reparation och underhåll

Grundfos service underhåller och reparerar dina pumpar. Våra serviceproffs kan även ge dig råd om effektivitetsfrågor och ge förslag som minskar kostnaderna på lång sikt.

Reparation och underhåll av dina befintliga pumpsystem

Naturligtvis kan du alltid ringa Grundfos för reparation eller underhåll av pumpar som du köpt av oss. Grundfos kan reparera dina pumpar till samma specifikationer som nya. Det är dock viktigt att komma ihåg att en uppgradering eller till och med en utbytespump kan vara billigare än en reparation på lång sikt. Se "Uppgraderingar och utbyten" för att förstå hur detta kan vara en god affär.

Effektiv service – var du än är

Grundfos service finns alltid i närheten. Genom att arbeta tillsammans med våra lokala auktoriserade servicepartners kan vi erbjuda global service. Hjälp från kvalificerade proffs på pumpar finns alltid i närheten, oavsett om du behöver omedelbar hjälp eller är intresserad av möjligheter att göra besparingar.

Grundfos Remote Management

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt, säkert och pålitligt sätt att övervaka och hantera pumpinstallationer från en internetdator till mycket låga kostnader.

Kopplar ihop pumpar och människor

Med ett säkert och pålitligt fjärrhanteringssystem kan du övervaka och hantera dina pumpsystem från en internetdator till en mycket låg kostnad.

Grundfos Remote Management är ett kostnadseffektivt och okomplicerat system för övervakning och hantering av pumpinstallationer i kommersiella byggnader och i vattenförsörjnings- och avloppsvattensystem. Det minskar behovet av inspektion på plats och i händelse av ett larm eller varning meddelas berörda personer direkt.

Systemet erbjuder ett bredare utbud av fördelar och funktioner än mobiltelefonbaserad övervakning. För de som inte behöver en automatiskt fjärrstyrd process är Grundfos Remote Management den perfekta lösningen för övervakning och fjärrstyrning, istället för traditionella SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) system. Den initiala investeringen är minimal och en fast låg avgift täcker dataöverföring, värdkostnader och systemsupport, inklusive säkerhetskopiering av alla data.

Effektiv larmhantering

Samtalsuppringsningsschemat i detta nya telemetrisystem säkerställer att larmmeddelanden från styrenheter på plats går direkt till berörda personer. Systemadministratören kan logga in från en valfri dator och planera vem som ska ta emot larmmeddelanden från varje installation vid en viss tidpunkt under dygnet. Administratörer kan planera för flera år framåt och kan lätt hantera ändringar i schemat dag från dag.

Optimera underhåll och service

Ändringar i pumpprestanda kan spåras med trendgrafik som automatiskt genereras av systemet. Denna spårning ger en indikation om eventuellt slitage eller skador på installationen och service och underhåll kan planeras utifrån detta.

Kommunikationsgränssnittet (CIU271-modemet) medger dataöverföring via GPRS/SMS från dina Grundfos-pumpar och styrenheter. Det inbyggda I/U-kortet medger att du kan ansluta givare och brytare.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Utbyte

Utbyte

Grundfos pumpgranskning är vår utbytesanalys. Det är ett komplett diagnosverktyg som tar hänsyn till din anläggning, ditt systems energieffektivitet och de totala livscykelkostnaderna för din pumplösning. Det ger detaljerade rekommendationer om utbyte, inklusive förväntad återbetalningstid.

Låt vår pumpgranskning visa hur du kan minska energikostnaderna

Grundfos pumpgranskning är namnet på vår utbytesanalys. Detta kompletta diagnosverktyg som utvecklats av Grundfos används för att identifiera onödigt stor energiförbrukning i alla slags pumpsystem. Vår erfarenhet av pumpgranskningar visar att i många fall kan kan man spara 30-50 % av den energi som pumparna förbrukar.

CAPS

Syftet med CAPS är att tillhandahålla ett komplett verktyg som innehåller både en omfattande katalog med Grundfos-produkter och ett dimensioneringsprogram för att välja den lämpligaste pumpen för applikationen.

Det finns även en omfattande funktion för val av utbytespump för cirkulationspumpar för centralvärme, tappvarmvattenpumpar och S-pumpar för avloppsvatten och en funktion som producerar professionella offerter som omfattar kurvor, ritningar, offerttexter, kopplingsscheman etc.

Sist men inte minst viktigt: programvaran innehåller monterings- och driftsinstruktion för nästan alla Grundfos-pumpar på många språk. Serviceritningar, sprängskisser och reservdelslistor finns tillgängliga för alla avloppsprodukter liksom för flera andra pumptyper.

CAPS finns tillgänglig i två versioner: WinCAPS, tillgänglig på CD-ROM, och online-versionen WebCAPS, som är tillgänglig på Grundfos webbsida. Ytterligare funktioner i WebCAPS omfattar CAD-ritningar och litteratur.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Reservdelar

Reservdelar

"Att ta ansvar" är en av Grundfoskoncernens kärnvärderingar. Det är mycket viktigt för oss att våra pumpar är designade för låg energiförbrukning och högsta möjliga prestanda under hela livslängden. En konsekvens av detta är att serviceerbjudanden, inklusive reservdelar och utbytessatser, är fastställda under utvecklingsfasen.
Kundanpassade serviceerbjudanden, beställning online och snabbt svarande distributionscentra säkerställer att du får delarna när du behöver dem.

Lista med rekommenderade reservdelar

I listan specificeras de delar som du bör ha på plats för att serva dina pumpar. Dessa rekommendationer finns på produktsidan i vårt verktyg WebCAPS.

Särskilt framtagna servicesatser

I servicesatserna ingår allt du behöver för en specifik underhålls- eller reparationsuppgift, inklusive anvisningar för demontering, utbyte och återmontering.

24-timmars leveransservice för reservdelar

För att vara extra säker på att du inte ska behöva vänta, kan vi lägga undan ett lager med reservdelar som är kritiska för din drift. Detta gör att de finns tillgängliga när du behöver dem.

10 års garanti

Vi garanterar att reservdelar till alla Grundfos-pumpar som du köper idag fortfarande finns tillgängliga under minst nästkommande 10 år.

Online-verktyg för service

Tillgång till vårt online-verktyg WebCAPS 24 timmar om dygnet från vilken dator som helst. All teknisk dokumentation och information som du behöver för att serva dina pumpar är alltid tillgängliga för dig:

  • Serviceinstruktioner
  • Stegvisa servicevideofilmer
  • Interaktiva sprängskisser
  • Genomskärningsritningar.