GT

Överblick

Överblick

GT-tankarna finns i storlekar från 8 till 3,000 liter, lämpliga för vertikal installation. GT-tankar i storlekarna 24 till 80 liter är också lämpliga för horisontell installation.

GT-H-tankar har ett membran av giftfritt butylgummi, som delar tankkammaren i två utrymmen. Det övre utrymmet innehåller komprimerad kvävgas. Det undre utrymmet har ett foder av polypropylen (PP) och är fyllt med vatten från pumpen.

GT-D-tankarna har ett dubbelt membran.

GT-U-tankar har en utbytbar, giftfri butylgummiblåsa omgiven av komprimerad kvävgas.

Blåsan är den enda komponent som är i kontakt med vätskan.

Användningsområden

Grundfos GT-membran och trycktankar med blåsa är lämpliga för applikationer inom hushåll och industri när ett kontrollerat tryck krävs.

Typiska användningsområden omfattar de följande:

  • Vattenförsörjningssystem i bostäder
  • Tryckstegringssystem
  • Expansion i uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem
  • Bevattningssystem
  • Industriella system.

 

Grundfos GT-tankar är godkända för användning med dricksvatten.
GT-tankar kan användas med alla Grundfos-pumpar.

Funktioner och fördelar

  • Full serie med trycktankar för kallvatten och uppvärmning
  • 5 års garanti på komposittankar
  • Material i kontakt med vatten är korrosionsfria
  • Driftsäkerhet
  • Underhållsfri membrantank
  • Avgasningstankar
  • Tryckkärl av hög kvalitet.

Fördelar

  • Full serie med trycktankar
  • Underhållsfria
  • Korrosionsfria
Broschyrer

Broschyrer

 

Referensobjekt

Referensobjekt

Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL