Grundfos GO Remote

Överblick

Överblick

Grundfos GO Remote är marknadens mest omfattande mobila lösning för pumpstyrning, övervakning och driftassistans.

Kortfattat består Grundfos GO Remote av en dongle-lösning som du köper och en app som du gratis laddar ned till din Apple- eller Android-enhet. Du kan då använda enheten som en fjärrkontroll och enkelt styra och övervaka dina pumpar.

Med Grundfos GO Remote får du marknadens mest omfattande plattform för mobil pumpstyrning, övervakning och driftassistans samt fullständig åtkomst till Grundfos webbaserade verktyg, oavsett var du befinner dig. 

 

Detaljerad information

Med Grundfos GO Remote kan du styra och övervaka en eller flera pumpar, ändra inställningar, samla in data och generera rapporter. Det användarvänliga gränssnittet i Grundfos GO Remote ger dig all information och hjälp du behöver, liksom övervakning av pumpdata (driftspunkt, energiförbrukning, varvtal, temperatur mm) i realtid samt tips och instruktioner som är lätta att följa.

Grundfos GO Remote är bakåtkompatibel med många olika pumpar och produkter från Grundfos och kommunicerar med hjälp av radiosignaler eller infraröd teknik. Till och med larmloggsystemet är utformat så att felkoderna är beskrivande och intuitiva.

Grundfos GO Remote är konstruerad för att spara tid och arbete. Papperslös rapportering med inbyggd PDF-generator och informativa larmloggar spar tid vid installation, konfiguration, datainsamling och felsökning. I större system kan du snabbt och enkelt installera eller omkonfigurera grupper av pumpar med funktionen “Klona pumpinställningar”, som gör exakta kopior av pumpinställningar.

 

Grundfos GO Remote är utrustad med flera smarta funktioner såsom:

  • Intuitiv och användarvänlig manöverpanel
  • Lättläst larmloggsystem - inga fler felkoderInbyggd PDF-generator lagrar pumprapporter, pumpkonfiguratoner och viktiga anteckningar
  • Funktionen "klona pumpinställningar" för att snabbt och enkelt installera eller omkonfigurera grupper av pumpar

Och du kan snabbt och enkelt:

  • Lagra namn och beskrivande information i pumpen för enklare hantering
  • Kontrollera pumpdata i realtid (inklusive driftspunkt, energiförbrukning, varvtal, temperatur etc)
  • Ändra pumpinställningar

 

Grundfos GO Remote består av 4 modeller:

Mi 202 - Mobilt gränssnitt för iPhone 4(S), iPod och iPad

En påbyggnadsmodul med IR- och radiokommunikation. Den kan användas tillsammans med Apple iPad, iPod Touch 4 och iPhone 4(S).

Mi 204 - Mobilt gränssnitt för iPhone 5 eller 6
En påbyggnadsmodul med IR- och radiokommunikation för iPhone 5 och 6.

Mi 301 - Universellt gränssnitt med Bluetooth för Android- och Apple-enheter

En modul med inbyggd IR- och radiokommunikation. Den är avsedd att användas tillsammans med en Android- eller iOS-baserad Smartphone med Bluetooth-anslutning.  

Mi 204 + Apple iPod Touch 5 - En komplett lösning (iPod)

En komplett lösning som består av en Apple iPod Touch 5 och Grundfos Mi 204 för IR- och radiokommunikationmed Grundfospumpar och -system.                                                                                                      

Kompatibilitet

Grundfos GO Remote är bakåtkompatibel med Grundfos energieffektiva elektroniska pumpar och kan kommunicera med följande Grundfos-produkter:

Pumpar: MAGNA, MAGNA3, UPE,   UPE, CRE, CRIE, CRNE, MTR, SPKE, CRKE, TPE, TPED, TPE3, TPE2, NKE, NBE, Hydro Multi-E, Hydro Solo-E, CME samt SEG AUTOADAPT*, DP, EF AUTOADAPT*, SL1 AUTOADAPT* och SLV AUTOADAPT* (* = kräver CIU202, CIU252, CIU272 eller CIU902),

Styrenheter: CU300, CU301, IO351, MP 204 och Dedicated Control

 

Grundfos GO CAPS

GO CAPS är en app-version av vårt omfattande dimensionerings- och pumpvalsverktyg WebCAPS. Den är i dagsläget endast tillgänglig för Apple-enheter och kan laddas ned gratis från App Store. De funktioner som finns är följande:

  • Sök produkt med: nummer, namn eller QR-kod
  • Dimensionera en produkt (värme, luftkonditionering, tryckstegring och spillvatten)
  • Produktkatalog
  • Utbytesguide
  • Jämför produkter
  • Produktöversikt
  • Projekt
  • Favoriter

 

Mer information / broschyrmaterial

En översikt över Grundfos GO - Mobilt kommunikationsverktyg
Broschyr -  Grundfos GO





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati
Broschyrer

Broschyrer

 

Produkt broschyr - Grundfos GO

GRUNDFOS GO (FULLSTÄNDIG MOBIL KONTROLL) (Product brochure)

Med Grundfos GO får du marknadens mest omfattande mobila lösning för pumpstyrning, övervakning och driftassistans

Grundfosliterature-5154331.pdf (2 MB)

Kontakt
Försäljningskontor

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala serviceföretag


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Servicecenter

Kontakta oss

Välj ditt land för att kontakta ditt lokala servicecenter


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL