EF

Överblick

Överblick

Grundfos EF-pumpar är avsedda för pumpning av spillvatten (utom avlopp från toaletter) från enskilda bostäder. De är också lämpliga för pumpning av flytgödsel från jordbruk och för olika industriapplikationer.

EF-pumparna är konstruerade för fristående installation, påhakningsinstallation eller för installation på kopplingsfot. Pumparna har ett inbyggt trebent ställ. De kan hantera vätskor med fasta partiklar på upp till 30 mm.

Grundfos EF-pumpar är försedda med ett öppet enbladigt pumphjul med utmärkt förmåga att hantera fasta partiklar.

Pumphjulsspalten justeras med hjälp av justerskruvarna längst ned på suglocket. Justering kan utföras utan att pumpen demonteras.

Användningsområden

Pumparna är lämpliga för:

  • Dränering
  • Gråvatten
  • Spillvatten som inte innehåller avlopp från toaletter.

Funktioner och fördelar

  • Anslutning för kabelkontakt
  • Unik fästning
  • Specialkonstruerad lyftbygel
  • Unik axeltätningspatron
  • Modulär konstruktion
  • Kraftiga kullager
  • Kort rotoraxel.

Fördelar

  • Anslutning för kabelkontakt
  • Unik fästning
  • Patrontätning
Broschyrer

Broschyrer

 

EF – produktbroschyr

SEG, DP, EF, AND SL (AUTOadapt ranges) (Product brochure)

Wastewater transfer as you’ve never seen it before

Grundfosliterature-3065914.pdf (4 MB)

EF – produktbroschyr

GRUNDFOS DP and EF ranges, wastewater pumps 0.6 – 2.6 kW (Product brochure)

The Grundfos DP and EF range of pumps are designed for pumping drainage and surface water and wastewater with small impurities from installations in or around housing, farms and small industry. These pumps are also available with AUTOADAPT features that remove all external sensors, switches and cables from the well pit. With AUTOADAPT, installation, commissioning and operation are simplified, increasing reliability.

Grundfosliterature-3223346.pdf (474 KB)

Referensobjekt
Kontakt
Försäljning

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333, 431 24 MöLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL

Service

Kontakta oss

Använd formuläret nedan för att skicka ett meddelande till oss.

Om du söker en specifik avdelning eller en person - klicka här!


Telefon

0771-32 23 00

Fax

031-3319460

Adress

Box 333,
431 24 MÖLNDAL
Leveransadress/
besöksadress:
Lunnagårdsg. 6
431 90 MÖLNDAL